中精度X轴手动滑台 燕尾槽/快速进给丝杠型
商品
评价
详情
  • 中精度X轴手动滑台 燕尾槽/快速进给丝杠型
  • 中精度X轴手动滑台 燕尾槽/快速进给丝杠型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度X轴手动滑台 燕尾槽/快速进给丝杠型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XFHT系列燕尾槽型手动X轴滑台由于其进给机构采用了螺距为0.5mm的进给丝杠,使其能够快速进给。在对其进行工艺改善后,还实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3:超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4:底面安装孔采用沉孔与螺纹孔相结合构造,无论从表面还是背面均可固定。
特点5:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米中精度手动X轴燕尾槽快速进给丝杠型滑台XFHT系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
水平垂直直线度
XFHT铝合金黑色阳极氧化处理±10~±3519.6~39.29.8~19.630

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■底面安装孔
XFHT(-R)的底面安装孔无论从表面与背面均可固定。
安装孔
放大图
XFHT40(-R)XFHT60(-R)XFHT4060(-R)
XFHT4090(-R)
XFHT40底面安装孔表面背面安装示意图XFHT60底面安装孔表面背面安装示意图XFHT4060及XFHT4090底面安装孔表面背面安装示意图
安装螺纹尺寸M3M4M4
M4M5M5

■XFHT系列滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之燕尾槽快速进给丝杠型滑台使用案例介绍
机构名称:传感器钣金粘接用装置
 
型号:XFHT60(2个)
 
用途:此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。
这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定,或者单独追加锁止机构。
 
配合此机构所使用的Z轴滑台为:ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件)
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
米思米中精度手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴直选滚珠导轨型滑台XSG系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠型滑台XEG系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XSG60 代表型号: XEG60
优点:价格低、交货期快 优点:精度高、高刚性 优点:滑动顺畅、耐用性高
尺寸图
米思米经济型手动X轴燕尾槽快速进给丝杠型滑台XFHT系列尺寸图
规格表
型式滑台面(mm)移动量(mm)旋钮旋转1圈的移动量(mm)耐负载(N)移动精度自重
(kg)
TypeNo.夹紧位置水平垂直直线度
XFHT40无符号(正向型)
R(反向型)
40×40±104.519.69.830μm0.06
6060×60±2029.414.70.16
406040×6039.219.60.17
409040×90±350.18
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度
高精度滑台现有产品:XSCXSL
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)移动精度(μm)
水平垂直直线度
XFHT铝合金黑色阳极氧化处理±10~±3519.6~39.29.8~19.630
追加工
Alteration变更夹紧位置(反向型)
Spec.米思米手动滑台追加工夹紧位置反向型
CodeR
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > 中精度X轴手动滑台 燕尾槽/快速进给丝杠型