• X轴简易调整组件 角度调整组件
  • X轴简易调整组件 角度调整组件
  • X轴简易调整组件 角度调整组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴简易调整组件 角度调整组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ

产品概述
  米思米XKRC系列简易调整组件是一款角度调整组件,其上下板材为磨合安装,通过树脂垫圈及螺栓连接,保证了滑动时的适度摩擦外,还不易发生因加固止动螺栓而导致角度偏移。
产品特点
特点1:采用内六角螺栓作为止动螺栓,夹紧力强。
特点2:调整螺栓可拆卸,可根据实际需求自行变更旋钮位置。
特点3:通过在上下板材的结合部分插入树脂垫圈,滑动时产生适度摩擦,不易发生因加固止动螺栓而导致角度偏移。
尺寸图
米思米简易调整 角度调整组件尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件移动量耐负载(N)
XKRC铝合金黑色阳极氧化处理六角螺栓RSCB4-10(1个)±22.5°9.8~14.7

■移动量
 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
使用例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍

米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍

米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
应用行业
电子/家电汽车医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机半导体锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型单轴驱动器单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号: KUE20-A-170代表型号: LX3010-B1-N-600 代表型号: KUH1205-460-100

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
米思米简易调整 角度调整组件尺寸图
规格表
米思米XKST系列简易调整组件订货范例 型式(Type·No.)
 XKRC40

型式滑台面(mm)移动量耐负载(N)水平自重
(kg)
TypeNo.
XKRC40φ35±22.5°9.80.07
60φ5514.70.15

【可组合的调整组件范例】
XKRC40XKRC60
简易调整组件XKCS30XKCS30
XKDSP40XKDSP60
XKEMA40XKEMA60
高精度滑台
标准滑台
XFES40XFES60
XCRS40XCRS60
XZLNG40XZLNG60
ZFES40ZFES60
ZCRS40ZCRS60
ZLFG40ZLFG60
ZLPG40ZLPG60
ZLTG40ZLTG60

使用例

【简易调整】角度调整组件:相关图像
【简易调整】角度调整组件:相关图像
【简易调整】角度调整组件:相关图像
【简易调整】角度调整组件:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋转滑台的偏心量和表面跳动量有什么区别?
偏心量是指旋转中心轴水平方向位移量。表面跳动量是将固定在基准面上的滑台移动面的外沿作为测量点,将旋转1圈后移动相对于基准平面的最大位移差。单位都为μm。
反向型手动旋转滑台,其读数(0~360度)的方向也是相反(逆时针)的吗?
不管是R(正向型)还是L(反向型)其读数(0~360度)都是顺时针来记载的。
旋转滑台用千分尺旋钮进行微调时,千分尺旋钮移动1mm对应的滑台面旋转了多少角度?
滑台面旋转10度对应千分尺旋钮移动6.5mm,反推之,千分尺旋钮移动1mm,滑台面旋转了约1.538度。
在使用手动旋转滑台时,定位后即使锁紧千分尺旋钮对面的夹紧装置还是会动,正常吗?
米思米手动旋转滑台在大致定位后还可进行微调。请先锁紧粗调夹紧,具体操作顺序为:①调节进给部分到目的位置(可360度调节)②锁紧粗调夹紧部分、固定③调节千分尺到目的位置④锁紧微调夹紧部分。
即使旋转千分尺旋钮,为何旋转滑台也回不到原来的位置?
①请确认是否有锁紧②旋转滑台微调复位构造是通过弹簧复位来实现的,请确认弹簧位置是否已发生偏移或脱落。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选