Type | 型式 | 轴承 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | 轮毂部材质 | 颜色 |
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | 平头型 | 钢(SUJ2) | 聚氨酯 | A95 | SUM (无电解镀镍) | 黑色 |
A90 | ||||||
A70 | ||||||
A50 | ||||||
R型 | A90 |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
电子 | 汽车 | |
![]() | ![]() | |
智能手机 | 半导体 | |
![]() | ![]() |
型式 | − | D |
UMBBBOS6 | − | 30 |
型式 | D | 容许负载N(kgf) | W | B | D1 | B1 | H | F | M | R | 使用轴承 | ||||
Type | d | 肖氏A95 | 肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A50 | ||||||||||
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | 6 | 30 | 201(20.5) | 176(18) | 94(9.6) | 51(5.2) | 19.5 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 15 | 6000ZZ |
8 | 40 | 369(37.6) | 274(18) | 122(12.4) | 96(9.9) | 20.5 | 12 | 19 | 9 | 15 | 6002ZZ | ||||
10 | 40 | ||||||||||||||
15 | 45 | 391(39.9) | 343(35) | 130(13.3) | 98(10.1) | 22.5 | 23 | 20 | 12 | 5 | 6904ZZ | ||||
20 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 29.0 | 19 | 30 | 15 | 25 | 20 | 6205ZZ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|