Type | ![]() | ![]() | |||||
①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | |
E-CRONM | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |||
E-CROJM | 聚缩醛 | 钢型 | - |
型式 | (L) | |
Type | 轮 数量 | 间距 P=20 |
交叉孔型 CRONM (钢) CROJM (聚缩醛) | 3 | (55) |
4 | (75) | |
5 | (95) | |
6 | (115) | |
7 | (135) | |
8 | (155) | |
9 | (175) | |
10 | (195) | |
11 | (215) | |
12 | (235) | |
13 | (255) | |
14 | (275) | |
15 | (295) | |
16 | (315) | |
17 | (335) | |
18 | (355) | |
19 | (375) | |
20 | (395) | |
21 | (415) | |
22 | (435) | |
23 | (455) | |
24 | (475) | |
25 | (495) | |
26 | (515) | |
27 | (535) | |
28 | (555) | |
29 | (575) | |
30 | (595) | |
31 | (615) | |
32 | (635) | |
33 | (655) | |
34 | (675) | |
35 | (695) | |
36 | (715) | |
37 | (735) | |
38 | (755) | |
39 | (775) | |
40 | (795) | |
41 | (815) | |
42 | (835) | |
43 | (855) | |
44 | (875) | |
45 | (895) | |
46 | (915) | |
47 | (935) | |
48 | (955) | |
49 | (975) | |
50 | (995) |
Type | ![]() | ![]() | |||||
①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | |
CRONM | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |||
CROJM | 聚缩醛 | 钢型 | - |
Alterations | Code | Spec. |
![]() 将C3变更为C8 | CC | 变更型材边长的倒角。 指定方法 CC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|