Type | A | B |
CRONK・CROJK (P=30) | 27.5 | 15 |
CRONKF・CROJKF (P=35) | 32.5 | 17.5 |
Type | ![]() | ![]() | ||||||
P=30 | P=35 | ①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 |
CRONK | CRONKF | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |||
CROJK | CROJKF | 聚缩醛 | 钢型 | - |
Type | A | B |
CRONK・CROJK (P=30) | 27.5 | 15 |
CRONKF・CROJKF (P=35) | 32.5 | 17.5 |
型式 | (L) | ||
Type | 轮 数量 | 间距 P=30 | 间距 P=35 |
悬臂型 CRONK CRONKF (钢) CROJK CROJKF (聚缩醛) | 3 | (85) | (100) |
4 | (115) | (135) | |
5 | (145) | (170) | |
6 | (175) | (205) | |
7 | (205) | (240) | |
8 | (235) | (275) | |
9 | (265) | (310) | |
10 | (295) | (345) | |
11 | (325) | (380) | |
12 | (355) | (415) | |
13 | (385) | (450) | |
14 | (415) | (485) | |
15 | (445) | (520) | |
16 | (475) | (555) | |
17 | (505) | (590) | |
18 | (535) | (625) | |
19 | (565) | (660) | |
20 | (595) | (695) | |
21 | (625) | (730) | |
22 | (655) | (765) | |
23 | (685) | (800) | |
24 | (715) | (835) | |
25 | (745) | (870) | |
26 | (775) | (905) | |
27 | (805) | (940) | |
28 | (835) | (975) | |
29 | (865) | − | |
30 | (895) | − | |
31 | (925) | − | |
32 | (955) | − | |
33 | (985) | − |
Type | ![]() | ![]() | ||||||
P=30 | P=35 | ①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝・螺帽 |
CRONK | CRONKF | 钢型 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | 铬酸盐光泽处理 | |||
CROJK | CROJKF | 聚缩醛 | 钢型 | - |
Alterations | Code | Spec. |
![]() 将C3变更为C8 | CC | 变更型材边长的倒角。 指定方法 CC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|