型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||||
Type | 材质符号 | |||||
半成品 单加强筋型 WAS | 底部双孔型 单加强筋型 WASBD WASCD WASMD | 底部4孔型 单加强筋型 WASBF WASCF WASMF | 底部腰形孔型 单加强筋型 WASBN WASCN WASMN | SB | SS400 | - |
SBB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
SBM | 无电解镀镍 | |||||
AB | A5052 | - | ||||
ABW | 阳极氧化处理(白色) | |||||
ABB | 阳极氧化处理(黑色) | |||||
SUB | SUS304 | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | Y | - | H | - | F | - | G | - | E | - | Q | - | D | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | V | - | S | - | W | - | 孔指定② Code・公称直径 | - | K | ||||||
Type | 正面形状 | 底面形状 | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAS | - | SB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAS | B | D | - | SBB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | - | H50 | - | F50 | - | G50 | - | N6 | - | V60 | - | S20 | - | NA6 |
型式 | T选择 | 外形尺寸 指定单位1mm | H | F | G | E | Q | D | 孔指定① | V | S | W | 孔指定② | K | ||||||||
Type | 正面形状 | 底面形状 | 材质符号 | A | B | L | Y | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | |||||||||||
单加强筋型 WAS | 安装类型 B | 单加强筋型 D(双孔安装类型) F(4孔安装类型) N(长孔安装类型) | SB SBB SBM AB ABW ABB SUB | (8) 10 14 17 20 [ ! ](8) 仅材质SS400 适用 | 50~300 | 40~150 | 40~200 | 30~290 [ ! ] Y>T×2 [ ! ] A>150 时 Y≥A/2 | 指定单位 0.1mm | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | M N [ ! ] Z [ ! ] ZB [ ! ] | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 16 | 指定单位 0.1mm | MA NA [ ! ] ZBA [ ! ] | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤NA×5 | ||||||
气缸安装类型 C | ||||||||||||||||||||||
马达安装型 M |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|