型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
LAFZZ | SS | SS400 | - |
SSB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSM | 无电解镀镍 | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | 阳极氧化处理(白色) | ||
ASB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | - |
A・B尺寸的纵向 | 直角度 K |
10~80 | 0.05以内 |
80.5~130 | 0.10以内 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||
LAFZZ | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 |
型式 | 外形尺寸 | ||||
选择 | 指定单位0.5mm | ||||
Type | 材质符号 | T | A | B | L |
LAFZZ | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 |
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||
SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | (CC) | ||||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||
LAFZZ | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | CC5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|