型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
VFMQA | SC | S45C | − |
SCB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SCM | 无电解镀镍 | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | − |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||
VFMQA | − | AM | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S20 | − | MA4 |
型式 | 指定单位0.1mm | X | V | 孔指定① | L | H | D | F | S | G | 孔指定② | |||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | ||||||||
VFMQA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | 指定单位 0.1mm | M | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 | 指定单位 0.1mm | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | 指定单位 0.1mm | NA MA ZF ZB [ ! ] 加工尺寸请参照 孔型选择表 | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 12 16 |
M公称直径 | 最小板厚T |
3 | 5 |
4 | 5.6 |
5 | 6.6 |
6 | 8 |
8 | 10 |
10 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|