平板 安装板·支架 中心对分型 HRMCD
商品
评价
详情
  • 平板 安装板·支架 中心对分型 HRMCD
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平板 安装板·支架 中心对分型 HRMCD

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
尺寸指示位置少于以往产品、可轻松选型。
平板  安装板·支架 中心对分型:相关图像

无指示时,倒角为C0.2~C0.5
其他精度基准请参阅→P.1719
・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
HRMCDSSSS400D
SSB四氧化三铁保护膜
SSM无电解镀镍
SUSUS304D

规格表

型式ABTLG孔指定
Code・公称直径
D
   
Type材质符号
HRMCDSSBA80B60T6L60G40M6D20
型式指定单位1mmBTLG孔指定单位0.5mm
Type材质符号ACode公称直径D
HRMCDSS
SSB
SSM
3015016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19

0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
加工尺寸请参照
孔型选择表
3
4
5
6
8
10
12
330
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
[ NG ]SS(□)的B16不可选T19,[ NG ]SU的B15不可选T10~19,
[ NG ]SS(□)的B125不可选T10,[ NG ]SU的B20不可选T19
平板  安装板·支架 中心对分型:相关图像

追加工

平板  安装板·支架 中心对分型:相关图像

概述・特性

平板  安装板·支架 中心对分型:相关图像

使用例

平板  安装板·支架 中心对分型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 安装板/支架 > 平板型 > 平板 安装板·支架 中心对分型 HRMCD
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页