主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)、聚氨脂(D50、65、75茶色 D100、125、150灰色)、尼龙(白色) | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | ![]() | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 容许负载(N) | 重量(g) | 交货期 | |||||||||
![]() | ![]() | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||
万向型 | CHAMJ-S | 50 | R (橡胶) U (聚氨脂) N (尼龙) | 70 | 70 | 58 | 55 | - | 42 | - | 8.8 | 27 | 53 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 325 | 305 | 290 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
65 | 85 | 61 | 25 | 25 | 700 | 375 | 325 | 310 | 9天 | |||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 66 | 26 | 600 | 700 | 800 | 420 | 345 | 325 | 库存品 | |||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 83 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 920 | 790 | 770 | 库存品 | |||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 105 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1505 | 1465 | 1315 | 9天 | 9天 | 9天 | |||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1710 | 1585 | 1490 | 库存品 | ||||||||||||||||
固定型 | CHAMK-S | 50 | 70 | 70 | 47 | 55 | - | 28 | - | 8.8 | - | - | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 195 | 175 | 160 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
65 | 85 | 25 | 25 | 700 | 250 | 200 | 185 | 9天 | 9天 | |||||||||||||||||
75 | 93 | 26 | 600 | 700 | 800 | 295 | 220 | 200 | 库存品 | |||||||||||||||||
100 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 50 | 45 | 11 | 32 | 32 | 32 | 2.6 | 1200 | 1000 | 1200 | 740 | 610 | 585 | 库存品 | |||||||
125 | 168 | 136 | 100 | 112 | 100 | 56 | 53 | 38 | 40 | 40 | 3.0 | 1500 | 1300 | 1500 | 1135 | 1090 | 945 | 9天 | 9天 | |||||||
150 | 190 | 137 | 93 | 40 | 2.6 | 1600 | 1400 | 1600 | 1290 | 1160 | 1100 | 库存品 | ||||||||||||||
万向+ 带挡块型 | CHAMS-S | 50 | 70 | 70 | 58 | 55 | - | 42 | - | 8.8 | 27 | 67 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 345 | 335 | 310 | 库存品 | 库存品 | 9天 | |
65 | 85 | 68 | 25 | 25 | 700 | 430 | 375 | 350 | 库存品 | |||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 26 | 600 | 700 | 800 | 470 | 380 | 360 | |||||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 86 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 1005 | 875 | 850 | 库存品 | |||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 108 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1690 | 1650 | 1505 | 9天 | 9天 | ||||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1875 | 1750 | 1700 | 库存品 | 9天 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|