规格表
型式 | - | A | - | B | - | V | - | W | - | S |
MRHSSB | - | 200 | - | 200 | - | V200 | - | W80 | - | S120 |
■恒温器动作温度额定值
|
80 | (65±5)℃ | (80±4)℃ |
120 | (100±8)℃ | (120±6)℃ |
150 | (125±15)℃ | (150±7)℃ |
180 | (160±15)℃ | (180±8)℃ |
・接通电源时通电(NC),达到动作温度额定值(OFF)后接点断开,不通电。低于动作温度额定值(ON)时自动复位。
(例)恒温器动作温度达到80℃时,接通电源后达到(80±4)℃时接点断开,之后达到(65±5)℃时自动复位。调节温度时,设定为低于OFF点公差较低温度(80℃时:80-4=76℃以下)。
■方型橡胶加热器(带恒温器型)
|
|
MRHSSB | 120~500 | 80~400 | 100 200 | 10~1000 | 80 120 150 180 | 0.2≤W/cm2≤0.8 [ ! ]W/cm2=W/(AB/100) |
概述・特性
■特长
・ 使用自动复位式双金属型恒温器,
防止橡胶加热器温度过高。
(恒温器的特长)
动作原理:双金属非通电式 单极单掷 动作温度单点恒定式
动作方法:温度上升OFF温度下降ON
(电气额定值)
电阻负载 AC125V/15A AC250V/7.5A (最小电流:0.1A)
(接触电阻)
用微小电流欧姆表(DC6V/0.1A)测量,应在50mΩ以下(初始值)
(绝缘电阻)
在充电部和非充电部,用DC500V兆欧表测量,应在100MΩ以上
(绝缘耐力)
在充电部和非充电部,AC1500V/1分钟或AC1800V/1秒(泄漏电流:10mA)
(开闭寿命)
在额定电流电压的负载作用下,执行热特性开闭动作10,000次以下。
绝缘电阻为50MΩ,接触电阻为100mΩ以下
■安装方法
涂抹橡胶加热器专用粘接剂(P.1513),粘接被加热物体。
■使用注意事项
[ ! ]不可将恒温器用于温度调节。请在防止温度过高时使用。
[ ! ]请勿对恒温器施加外力。
[ ! ]恒温器动作温度和加热器表面温度、恒温器和被加热体之间将产生温差(10~40℃左右),请验证后使用。
[ ! ]恒温器上部端子部分外露,请注意避免短路。
[ ! ]请勿在存在易燃性气体的环境中使用。
[ ! ]否则可能烫伤,因此通电时及使用后不久请勿接触加热器主体。