ABS板
商品
评价
详情
  • ABS板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ABS板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
 
ABS板:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质颜色使用环境温度
NPBTPBT白色常温~120℃
NABSABS自然色常温~50℃
[ M ]材质 PBT板:聚对苯二甲酸丁二醇酯
ABS板:丙烯腈・丁二烯・苯乙烯
 
尺寸图
ABS板:相关图像
规格表
■标准型
●T的尺寸法公差·翘曲·扭曲率
●A、B尺寸公差
型式ABT
Type指定单位1mm选择
NPBT
(PBT板)
2030020300101520
NABS
(ABS板)
2050020400568101520
 
TT尺寸公差翘曲·扭曲率 1000mm时
NPBTNABSNPBTNABS
5-±0.5-1.5%以下
6±0.6
8
100~+1.5±0.81.5%以下
150~+2.50~+2.51.0%以下
201.0%以下
 
A·BAB尺寸公差
单位:mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■带孔加工型
型式ABTFG带孔加工螺栓公称直径选择
通孔沉孔型螺纹套
Type孔数指定单位1mm选择指定单位0.5mmNZML
NPBT
(PBT板)
2H
4H
6H
2030020300106291.5
(2H・4H)
6145.5
(6H)
4.5295.5
(2H)
6291.5
(4H・6H)
3
4
5
6
8
10
4 5 63 4 5 6 8 ()
从表1
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
NABS
(ABS板)
205002040056491.5
(2H・4H)

6245.5
(6H)
4.5395.5
(2H)

6391.5
(4H・6H)
-3 4
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
[ ! ]选择2H・4H时,F尺寸的指定范围必须满足:d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5,选择6H时必须满足:d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2。
[ ! ]选择2H,G尺寸的指定范围必须满足:d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、选择4H・6H必须满足:d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5。
 (d选择通孔、螺纹套,d1选择沉孔时)
[ ! ]选择带孔加工型时,请选择N(通孔)、Z(沉孔);选择带螺纹套加工型时,请选择M(螺纹套)、L(插入长度)。
材质规格
Type[ M ]材质颜色使用环境温度
NPBTPBT白色常温~120℃
NABSABS自然色常温~50℃
[ M ]材质 PBT板:聚对苯二甲酸丁二醇酯
ABS板:丙烯腈・丁二烯・苯乙烯
追加工
ABS板:相关图像