型式 | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
ACAU | 丙烯 | 标准级 | 透明 | 93% | -30~80℃ |
ACBU | 烟褐色 | 25% | |||
ACTAU | 制电级 | 透明 | 79% | ||
ACBTAU | 烟褐色 | 32% | |||
PYAU | PET | 标准级 | 透明 | 87% | -15~55℃ |
PYBU | 烟褐色 | 28% | |||
PYTAU | 制电级 | 透明 | 77% | ||
PYBTAU | 烟褐色 | 30% |
型式 | 指定单位1mm | T选择 | ||||
Type | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU |
ACAU (丙烯・标准级・透明) ACBU (丙烯・标准级・烟褐色) ACTAU (丙烯・制电级・透明) ACBTAU(丙烯・制电级・烟褐色) PYAU (PET・标准级・透明) PYBU (PET・标准级・烟褐色) PYTAU (PET・制电级・透明) PYBTAU (PET 制电级 烟褐色) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤B×3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
型式 | 指定单位1mm | T选择 | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | |||||||||
Type | 孔数 | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU | F | G | 通孔 | 锥孔 | 螺纹套 | |
N | P | M | L | ||||||||||
ACAU (丙烯・标准级・透明) ACBU (丙烯・标准级・烟褐色) ACTAU (丙烯・制电级・透明) ACBTAU(丙烯・制电级・烟褐色) PYAU (PET・标准级・透明) PYBU (PET・标准级・烟褐色) PYTAU (PET・制电级・透明) PYBTAU (PET 制电级 烟褐色) | 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤A×3 L≤B×3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (4H型) 6~245 (6H型) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | - | - |
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | 根据表1选择 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | |||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | 根据表1选择 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
型式 | - | B | - | A | - | L | - | T |
ACAU | - | 65 | - | 100 | - | 120 | - | 6 |
型式 | - | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | L |
Type孔数 | ||||||||||||||||
PYAU 4H PYAU 4H | - - | 50 100 | - - | 80 120 | - - | 100 200 | - - | 5 5 | - - | F76 F160 | - - | G15 G20 | - - | N5 M4 | - | L4 |
型式 | - | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | L | - | (XC) | |
Type孔数 | |||||||||||||||||||
ACBU | 4H | - | 65 | - | 150 | - | 80 | - | 5 | - | F50 | - | G20 | - | N6 | - | XC10 |
型式 | - | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | L | |
Type孔数 | |||||||||||||||||
ACBU | 4H | - | 65 | - | 150 | - | 80 | - | 5 | - | F50 | - | G20 | - | N6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|