Type | [ M ]级别 | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
ACAE | 标准型 | 透明 | 93% | -30~70℃ |
ACBAE | 烟褐色 | 34% | ||
ACTAE | 制电级 | 透明 | 87% | -30~60℃ |
ACBTAE | 烟褐色 | 25% |
型式 | - | A | - | B | - | T |
ACAE | - | 955 | - | 825 | - | 3 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 |
ACAE6H | - | 800 | - | 400 | - | 3 | - | F250 | - | G355 | - | N3 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
ACAE ACBAE | 300~1100 | 300~900 | 3 5 8 |
ACTAE ACBTAE | 3 5 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | |||||||||
Type | 孔数 | A | B | F | G | N(通孔) | P(锥孔) | Q(梨形孔) | |||||
ACAE ACBAE | 2H 4H 6H 8H | 300~1100 | 300~900 | 3 | 9~1091 (2H・4H) 9~545 (6H・8H) | 5~895 (2H) 9~891 (4H・6H) 9~445 (8H) | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | ||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
ACTAE ACBTAE | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|