传感器 无接点定位开关 平型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
传感器 无接点定位开关 平型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・材质表
[ M ]材质
电缆
探针部
壳体
SUS303
锌合金
φ2.8耐油性3芯电缆1m
最小弯曲半径R7
规格表
型式
MSNC1.5
■圆柱型
型式
动作点
接触力
N
重量
(g)
Type
行程
MSNCF
MSNCFD
3
自前端0.5
(重复精度0.02)
0.5
17
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
开关
>
接触式开关
>
接触式开关
>
传感器 无接点定位开关 平型
您还有
2
项规格未选
传感器 无接点定位开关 平型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741799981391
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741799981391