Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LHFR-MX | LHFS-MX | LHFC-MX | 10~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
LHFRM-MX | LHFSM-MX | LHFCM-MX | 无电解镀镍 | 相当于SUS440 |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
型式 | D容差 | L | L1 | V | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 重量(g) | ||||||||
Type | dr | 容差 | 无表面处理 | 有表面处理 | 容差 | C(动) N | Co(静) N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||||||||||||||
LHFR-MX LHFS-MX LHFC-MX LHFRM-MX LHFSM-MX LHFCM-MX | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 39 | 29 | ±0.3 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | − | 29 | 0.012 | 4 | 0.012 | 372 | 549 | 76 | 56 | 68 |
12 | 21 | 41 | 30 | 5.5 | 42 | 32 | 32 | − | 32 | 412 | 598 | 80 | 61 | 72 | ||||||||||||
16 | 28 | 49 | 37 | 6 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 127 | 111 | 119 | ||||||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 56 | 42 | 7 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 191 | 156 | 178 | ||
25 | 40 | 77 | 59 | 9 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 359 | 319 | 344 | |||||||||||
30 | 45 | 84 | 64 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 494 | 399 | 412 | ||||||||
35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 92 | 70 | 11 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.02 | 0.02 | 1670 | 3140 | 678 | 588 | 603 | |||||||
40 | 60 | 102.5 | 80 | 12 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1093 | 913 | 946 | ||||||||
50 | 80 | 128 | 100 | 14 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2263 | 2063 | 2100 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LHFR-MX | LHFS-MX | LHFC-MX | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 |
LHFRM-MX | LHFSM-MX | LHFCM-MX | 无电解镀镍 | 相当于SUS440 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|