型式 | 负载电压 | 负载电流 | 传感器 种类 | 线数 | 导线 取出 | ||
Type | 导线长度 L(选择) | ||||||
MT10 | L1 (1m) | L3 (3m) | DC12/24V AC110V | 5~50mA(DC) 7~20mA(AC) | 有接点 | 2 | 后方 |
MT12 | DC10~30V | *5~20mA | 无接点 | 2 | |||
MT13 | DC30V以下 | 100Am以下 | 无接点 | 3 | |||
MTV10 | DC12/24V AC110V | 5~50mA(DC) 7~20mA(AC) | 有接点 | 2 | 上方 | ||
MTV12 | DC10~30V | *5~20mA | 无接点 | 2 | |||
[ ! ]*负载电流的最大值:25℃时为20mA。开关工作环境温度高于25℃时,负载电流低于20mA。 (60℃ 时为5~10mA。) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|