Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNPR | 3~25 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4个扣环 | ![]() |
SCNPR | SUS304 | - | ![]() |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承粘接聚氨酯滚轮 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMJ30-30 | 代表型号:BGRR6000ZZ | 代表型号:PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:轴承粘结,价格优惠 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | 指定单位1mm | N | d | m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 容差 | 容差 | |||
CNPR SCNPR | 3 | 8~60 | 5~47 | 2 | 2 | + 0.06 0 | 0.5 | + 0.05 0 |
4 | 9~60 | 5~48 | 3 | 0.7 | + 0.1 0 | |||
5 | 14~60 | 10~56 | 4 | + 0.075 0 | ||||
6 | 14~100 | 10~96 | 5 | |||||
8 | 3 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | ||||
10 | 20~100 | 15~95 | 9.6 | 0 -0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | ||
12 | 20~200 | 15~195 | 4 | 11.5 | 0 -0.11 | |||
13 | 30~200 | 25~195 | 12.4 | |||||
14 | 13.4 | |||||||
15 | 14.3 | |||||||
16 | 35~200 | 30~195 | 15.2 | |||||
20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | |||||
25 | 23.9 |
D公差(g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~16 | -0.006 -0.017 |
20・25 | -0.007 -0.020 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNPR | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4个扣环 | ![]() |
SCNPR | SUS304 | - | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|