Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 | |
CLBN | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个螺帽 | SWRCH |
CLBHN | 40~45HRC | ||||
SCLBN | SUS304 | - | - | SUS | |
SCLBHN | 相当于SUS304 | 40~45HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | L 指定单位0.1mm | F・T | M (粗牙螺纹) | |
Type | D | |||
CLBN CLBHN SCLBN SCLBHN | 6 | 15.0~100.0 | 9 | M 5 |
8 | 20.0~100.0 | M 6 | ||
10 | 25.0~100.0 | 12 | M 8 | |
12 | 25.0~200.0 | 16 | M10 | |
13 | ||||
14 | 18 | M12 | ||
15 | ||||
16 | 30.0~200.0 | |||
17 | ||||
18 | 24 | M16 | ||
20 | 35.0~200.0 | |||
22 | M20 | |||
25 |
D公差(g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 | |
CLBN | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个螺帽 | SWRCH |
CLBHN | 40~45HRC | ||||
SCLBN | SUS304 | - | - | SUS | |
SCLBHN | 相当于SUS304 | 40~45HRC |
Alterations | 变更螺纹直径 | 变更螺纹直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC·NC | NMC·NNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC3
D6不适用 L≥MC×2+NC×2 两端外螺纹型不适用 | 指定方法 NMC8
两端内螺纹型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|