产品概述
1、与传统的滑动导轨相比较,滚动导轨的摩擦力大大减少,从而产生相对较少的无效运动。适用于橱柜、家具、公文柜、浴室柜等木制与钢制等家具的的抽屉连接。
2、钢珠滑轨结构稳定,安装简单,体积小、节省空间。

产品特点
特点1:定位精度高,阻力小。
特点2:本系列产品为轻载型,额定载荷29~107N(2根同时使用)。
特点3:坚固稳定、质量好、寿命长。
特点4:产系列品使用铝合金材质,重量轻、体积小、价格低。
尺寸图
规格概述
规格表
|
|
SAR3 | 10 | 100 | 100 | - | 70 | - | 70 | 110 |
20 | 200 | 223 | 85 | 170 | 85 | 170 | 90 |
30 | 300 | 345 | 135 | 270 | 135 | 270 | 70 |
40 | 400 | 460 | 185 | 370 | 185 | 370 | 50 |
50 | 500 | 576 | 235 | 470 | 235 | 470 | 30 |
[ ! ]不能拉拔滑轨。[ ! ]滑轨安装请使用M3平头螺栓。 |
使用方法
使用案例
因板厚不同,经济品的承重能力比米思米标准品稍弱,更适合承重要求不那么高的场合。


注意事项
使用注意事项安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。