输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
60W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 180.0 |
东方 | 5~180 | 185.0 | ||
利明 | 5~75 | 182.6 | ||
90~180 | 191.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~180 | 215.0 | |
利明 | 5~75 | 194.6 | ||
90~180 | 203.6 | |||
90W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 195.0 |
东方 | 5~180 | 200.0 | ||
利明 | 5~75 | 197.6 | ||
90~180 | 206.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~180 | 230.0 | |
利明 | 5~75 | 209.6 | ||
90~180 | 218.6 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | SS400 | 喷涂 |
马达盖板 | 钢 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||
L440~600 | L605~800 | L805~1000 | L1005~6000 | ||
CVSY | 100 | ● | ● | ● | ● |
200 | ● | ● | ● | ● | |
300 | - | ● | ● | ● | |
400 | - | - | ● | ● | |
500 | - | - | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带1 | 选配皮带2 | 无皮带 |
CVSY | 一般用 | H(绿色)W(白色) | — | — | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | — | — | ||
倾斜传送用 | — | — | — | ||
保持规格 | — | — | GG(绿色)GW(白色) | ||
耐油规格 | O(绿色) | OW(白色) | — | ||
非粘结规格 | N(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色) HH(绿色)HW(白色) | — | ||
— | |||||
— | |||||
食品传送用 | — | KW(白色)KSB(天蓝色) PHB(天蓝色) | — | ||
— | |||||
电子零件传送用 | D(黑色) | — | — |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | GV输送机 全平皮带头部驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:GVFA | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:全皮带型 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
60W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 180.0 |
东方 | 5~180 | 185.0 | ||
利明 | 5~75 | 182.6 | ||
90~180 | 191.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~180 | 215.0 | |
利明 | 5~75 | 194.6 | ||
90~180 | 203.6 | |||
90W | 感应马达 | 松下 | 5~180 | 195.0 |
东方 | 5~180 | 200.0 | ||
利明 | 5~75 | 197.6 | ||
90~180 | 206.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 5~180 | 230.0 | |
利明 | 5~75 | 209.6 | ||
90~180 | 218.6 |
![]() | ![]() | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVSY | 100 200 300 400 500 | 480~6000 | 60 90 | TA100(单相) TA220(单相) | IM(感应马达) SCM(速度控制马达) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
SA200(三相) | IM(感应马达) | |||||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 47.1 | 56.5 |
7.5 | 31.4 | 37.7 |
9 | 26.2 | 31.4 |
12.5 | 18.8 | 22.6 |
15 | 15.7 | 18.8 |
18 | 13.1 | 15.7 |
25 | 9.4 | 11.3 |
30 | 7.9 | 9.4 |
36 | 6.5 | 7.9 |
50 | 4.7 | 5.7 |
60 | 3.9 | 4.7 |
75 | 3.1 | 3.8 |
90 | 2.6 | 3.1 |
100 | 2.4 | 2.8 |
120 | 2.0 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带1 | 选配皮带2 | 无皮带 |
CVSY | 一般用 | H(绿色)W(白色) | — | — | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | — | — | ||
倾斜传送用 | — | — | — | ||
保持规格 | — | — | GG(绿色)GW(白色) | ||
耐油规格 | O(绿色) | OW(白色) | — | ||
非粘结规格 | N(白色) | NB(天蓝色)NBG(灰绿色) HH(绿色)HW(白色) | — | ||
— | |||||
— | |||||
食品传送用 | — | KW(白色)KSB(天蓝色) PHB(天蓝色) | — | ||
— | |||||
电子零件传送用 | D(黑色) | — | — |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | SS400 | 喷涂 |
马达盖板 | 钢 | 喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|