输送机 SV系列带防跑偏肋平皮带中间驱动型
商品
评价
详情
  • 输送机 SV系列带防跑偏肋平皮带中间驱动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

输送机 SV系列带防跑偏肋平皮带中间驱动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SV系列是米思米输送机各系列中性价比最高的一个系列。因其合理的结构设计而被广泛用于自动化设备中控制工件的启停及运输。
一般与机械手臂、传感器等相配合。
该系列以简约化的构造,实现短交期,低价格。
产品特点
特点1:通过合理的结构优化从而实现低价格高品质。
特点2:使用带防跑偏肋平皮带,有效的防止平皮带跑偏现象的发生。(除极端跑偏情况外)
特点3:输送机主体采用铝型材,实现了整机轻量化。
尺寸图
SVKR
6W马达规格
米思米经济型6W输送机 conveyor
型材截面放大图(左右对称)
米思米经济型大瓦数输送机 conveyor
 米思 输送机铝型材截面图 aluminium frame

■ A尺寸详细表(A尺寸为马达加减速头全长)
输出功率
(W)
马达减速比A输出功率
(W)
马达减速比A
规格制造商规格制造商
6W感应马达东方12.5~ 18105.040W感应马达东方5~ 18147.0
25 ~180115.025~ 180165.0
利明12.5~ 75119.7利明5~ 75162.6
90 ~180125.790~ 180171.6
速度控制马达东方12.5~ 18115.0速度控制马达东方5~ 18157.0
25 ~180125.025~ 180175.0
利明12.5~ 75131.9利明5~ 75173.1
90 ~180137.990~ 180182.1
25W感应马达东方5 ~ 18117.060W感应马达东方5~ 180185.0
25 ~180127.5利明5~ 75182.6
利明5 ~ 75129.090~ 180191.6
90 ~180136.0速度控制马达东方5~ 180215.0
速度控制马达东方5 ~ 18127.0利明5~ 75194.6
25 ~180137.590~ 180203.6
利明5 ~ 75139.590W感应马达东方5~ 180200.0
90 ~180146.5利明5~ 75197.6
 90~ 180206.6
速度控制马达东方5~ 180230.0
利明5~ 75209.6
90~ 180218.6
规格概述
■材质表
零件名 材质 表面处理
型材铝材阳极氧化处理
马达盖板铝材喷涂
带轮固定座铝材喷涂

■平皮带宽度-带轮中心距对应表
型号皮带宽度
B
带轮中心距 L
L390~400L405~500L505~600L605~700L705~3000
SVKR50
100
150
200-
250--
300---
400----

■SVKR可选平皮带对应表
输送机类型皮带规格标准皮带选配皮带1选配皮带2无皮带
SVKR一般用H(绿色)W(白色)J
(无皮带)
滑动用G(绿色)S(白色)
倾斜传送用
保持规格GG(绿色)GW(白色)
耐油规格O(藏青)OW(白色)
非粘结规格N(白色)NB(天蓝色)NBG(灰绿色)
HH(绿色)HW(白色)
食品传送用KW(白色)KSB(天蓝色)
PHB(天蓝色)
电子零件传送用D(黑色)
“”平皮带规格一览表点击此处
选择TA100~TA115规格时,O型皮带颜色为绿色。
使用案例
米思米输送机使用方法 使用案例 example
设备名称:定位旋转外观检查机构
功能说明:
通过输送机传送工件,结合摄像头检查工件外观的装置。
外观检查结束后,启动输送机,排出工件。
了解详细信息,点击此处
应用行业
智能手机 半导体 锂电池
皮带输送机用于智能手机生产生产 smartphone 皮带输送机用于半导体生产 semiconductor 皮带输送机用于锂电池生产 battery
食品 电子电器 机器人
食品专用输送机用于食品生产 conveyor 皮带输送机用于电子电器生产 输送机与机械手臂搭配使用 robot
注意事项
①21年4月1日起的订单,因设计优化对内部结构进行了设计变更。产品外观、使用性能与先前一致,没有影响。请注意无法按原设计出货。
②米思米输送机的马达配有单相220V和三相220V两种电压规格。请根据使用需求选择电压。
③跑偏公差:滚轮两边距离皮带为5±3mm。运行中,无法保证皮带一直在铝型材的正中间。
④带肋平皮带无法完全防止跑偏,需要日常观察运行状态,及时调整跑偏。极端跑偏情况下,带肋平皮带的中间可能发生破裂。
 跑偏调整方法点击此处
⑤输送机请勿自行拆装及改造,以免造成性能不良。
⑥由于输送机使用环境的不同,米思米输送机不带电源,电缆及开关。
⑦该系列的电机和辊轮采用链轮链条式传动,噪音可达80db,这是正常机械传送现象,非品质不良。
⑧米思米输送机出厂时按标准运输方向进行测试。如果实际运输方向与标准相反,无法保证正常运行。(标准运输方向如下图)

米思米输送机标准运输方向 conveyor
相关文件
①马达接线方式      点击此处

②平皮带规格一览表    点击此处

③跑偏调整方法      点击此处

④米思米输送机选型网页  点击此处

⑤输送机机身重量     点击此处
相关产品
经济型 带防跑偏肋输送机 GV输送机 双列同步带头部驱动 输送机用铝合金型材
米思米中间驱动带式输送机 conveyor 米思米带式输送机 双列同步带 conveyor 米思米输送机用铝型材 aluminium frame
代表型号: SVKB 代表型号: GVTWAU 代表型号: HFSDCV
尺寸图
SVKR
6W马达规格

米思米经济型皮带输送机厂家 conveyor
型材截面放大图(左右对称)

米思米经济型带式输送机厂家 conveyor
“”B=50时,不附带朝下的槽。
“”B=200、250时,※2部位的板厚为4mm。
米思米输送机铝型材截面图 conveyor

■ A尺寸详细表(A尺寸为马达加减速头全长)
输出功率
(W)
马达减速比A输出功率
(W)
马达减速比A
规格制造商规格制造商
6W感应马达东方12.5~ 18105.040W感应马达东方5~ 18147.0
25 ~180115.025~ 180165.0
利明12.5~ 75119.7利明5~ 75162.6
90 ~180125.790~ 180171.6
速度控制马达东方12.5~ 18115.0速度控制马达东方5~ 18157.0
25 ~180125.025~ 180175.0
利明12.5~ 75131.9利明5~ 75173.1
90 ~180137.990~ 180182.1
25W感应马达东方5 ~ 18117.060W感应马达东方5~ 180185.0
25 ~180127.5利明5~ 75182.6
利明5 ~ 75129.090~ 180191.6
90 ~180136.0速度控制马达东方5~ 180215.0
速度控制马达东方5 ~ 18127.0利明5~ 75194.6
25 ~180137.590~ 180203.6
利明5 ~ 75139.590W感应马达东方5~ 180200.0
90 ~180146.5利明5~ 75197.6
 90~ 180206.6
速度控制马达东方5~ 180230.0
利明5~ 75209.6
90~ 180218.6
“”L≥2005时,此处附带皮带支撑滚轮。
“”请注意皮带厚度因皮带规格不同而异。
“”L≥400时,每条槽内装入4个螺母。
“”因为安装带轮固定座需使用铝合金型材槽Z部,该范围内不能移动螺帽。
规格表
型式B
选择
L
指定单位5mm
马达选择皮带规格马达制造厂选择
价格因制造厂而异。
输出功率(W)电压(V)规格
规格详见P.1033~
齿轮头减速比
SVKR50
100
150
200
250
300
400
39030006 25 40
60 90
TA220
(单相)
IM(感应马达)
SCM(速度控制马达)
5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 
50 60 75 90 100 120 150 180

输出6时,5~9不适用
H(普通规格·绿色)
W(普通规格·白色)
G(滑动用·绿色)
S(滑动用·白色)
D(电子零件传送用)
F(食品传送用·白色)
O(耐油规格·藏青色)
N(非粘接规格·白色)
J(无皮带)

※上述以外的皮带请从P.1029的“皮带规格”中选择。
B(东方马达)
C(利明马达)
※C马达的传送速度可能会慢20%左右。
25 40
60 90
SA220
(三相)
IM(感应马达)
6 25 40
60 90
NV
(无马达)
NM(无马达)NH(无齿轮头)R(无马达、齿轮头)

“”B为300、400时,输出功率只可选择40、60、90W。无马达、无齿轮头时,不限输出功率。
“”减速比小于等于25时,齿轮输出方向与马达输出方向相同;减速比大于等于30时,齿轮输出方向与马达输出方向相反。
“”未选择马达和齿轮头时,马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
“” 未选择马达和齿轮头时,主机将以零件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。
“” 由于带肋平皮带是单层规格,可能会产生卷曲现象,选用时请加注意。
“”上述以外皮带请从规格概述中查看,或点击此处
  ■SVKR可选平皮带对应表
输送机类型皮带规格标准皮带选配皮带1选配皮带2无皮带
SVKR一般用H(绿色)W(白色)J
(无皮带)
滑动用G(绿色)S(白色)
倾斜传送用
保持规格GG(绿色)GW(白色)
耐油规格O(藏青)OW(白色)
非粘结规格N(白色)NB(天蓝色)NBG(灰绿色)
HH(绿色)HW(白色)
食品传送用KW(白色)KSB(天蓝色)
PHB(天蓝色)
电子零件传送用D(黑色)
材质规格
零件名 材质 表面处理
型材铝材阳极氧化处理
马达盖板铝材喷涂
带轮固定座铝材喷涂
“”平皮带规格一览表点击此处
选择TA100~TA115规格时,O型皮带颜色为绿色。
追加工
输送机 SV系列  带防跑偏肋平皮带中间驱动(带轮直径30mm)■符合CE标志■:相关图像
 
更多规格的追加工选型如下:
“”马达安装位置反向/驱动部位置指定/追加沉孔/单侧托辊轴,点击此处
“”双侧托辊轴/马达盖板代窗型/附带速度控制器用支架/附带后装螺帽/支脚,点击此处
“”附带开关电源/皮带轮不顺手/输送机追加工适用表,点击此处
传送能力
 
*参考值
米思米皮带输送机承重 传送能力
“”根据使用条件的不同,搬运能力会有所不同。
“”图表是水平条件下的搬运能力。
“”选择调速马达时,在使用过程中传送能力不因速度降低而增加。
齿轮头减速比-速度对应表
“”可能会因负载状态而减小  *参考值
齿轮头
减速比
皮带速度(m/min)
50HZ60HZ
547.156.5
7.531.437.7
926.231.4
12.518.822.6
1515.718.8
1813.115.7
259.411.3
307.99.4
366.57.9
504.75.7
603.94.7
753.13.8
902.63.1
1002.42.8
1202.02.4
1501.61.9
1801.31.6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带肋平皮带是否不会发生跑偏?
带肋平皮带无法完全防止跑偏,需要日常观察运行状态,及时调整跑偏。极端跑偏情况下,带肋平皮带的中间可能发生破裂。(跑偏调整请查看目录P1039)
运行时,马达十分烫手。感觉温度很高是马达品质问题吗?
三款马达(松下、东方、利明)在90℃以内均可正常工作。
可以把输送机的运转方向设为反方向吗?
不建议反方向运转。
可以单独购买输送机的零配件(铝型材等)吗?
以从输送机选型网站的输送机零配件查找板块,找到铝型材和皮带等零配件。点击此处
输送机的CAD图纸上没有包含速度控制器,有附带控制器吗?
速度控制器附带在输送机内
输送机交货时,使用说明书是否也同附在内呢?
使用说明书、警示标贴、马达附带的说明书(仅限松下、东方)一同附带在内。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页