Type-No. |
MOBP-SA |
材质 | SPCC | A5052 |
表面处理 | 镀镍 | 金色阳极氧化处理 |
Type | - | No.马达尺寸 | - | 宽度 |
MOBP | - | SA60 | - | 146 |
Type | No. | 马达尺寸 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 板厚(mm) | 输出功率(W) | 对象输送机 |
MOBP | SA | 60 | 146 | 129 | 3.2 | 6 | SVKA SVKB |
80 | 146 | 129 | 3.2 | 25 | |||
SB | 60 | 146 | 129 | 3.2 | 6 | CVSC CVSFA CVSFC |
|
80 | 146 | 129 | 3.2 | 25 | |||
60 | 189 | 150 | 3.2 | 6 | CVSD CVSFB CVSFD CVSSA |
||
80 | 189 | 150 | 3.2 | 25 | |||
90 | 189 | 150 | 3.2 | 40 | |||
CA | 60 | 131 | 115 | 3.2 | 6 | CVSA | |
80 | 141 | 128 | 3.2 | 25 | |||
60 | 175 | 126 | 3.2 | 6 | CVSB | ||
80 | 185 | 140 | 3.2 | 25 | |||
90 | 185 | 150 | 3.2 | 40 | |||
TA | 60 | 131 | 115 | 3.2 | 6 | CVSTA | |
80 | 141 | 128 | 3.2 | 25 | |||
80 | 180 | 150 | 3.2 | 25 | CVSTB | ||
90 | 185 | 158 | 3.2 | 40 | |||
PA | 80 | 169 | 180 | 3.2 | 25 | CVSPA | |
90 | 169 | 180 | 3.2 | 40 | |||
MA | 60 | 80 | 68 | 12 | 6 | CVSMA | |
60 | 120 | 68 | 12 | 6 | |||
60 | 170 | 68 | 12 | 6 | |||
MB | 60 | 90 | 90 | 10 | 6 | CVSN CVSP CVSR CVSW |
|
80 | 90 | 90 | 10 | 25 | CVSN | ||
90 | 90 | 90 | 10 | 40 | CVSP CVSW CVSTP | ||
60 | 80 | 80 | 10 | 6 | CVSTN | ||
80 | 80 | 80 | 10 | 25 | CVSTN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|