Type | D,P,Q,S公差 | 同轴度 | 垂直度 | 材质 | 表面处理 |
KZTE | g6 | φ0.05 | 0.05 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
KZTC | h7 |
型式 | - | L | - | Q | - | LA | - | P | - | LB | - | LC | - | LD | - | S | - | LE |
KZTE12 | - | 350 | - | Q8 | - | 20 | - | P5 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | S6 | - | 10 |
型式 | 公差 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位0.5mm | D S |
圆度 M | ||||
Type | D | g6 | h7 | L | Q | LA | P | LB | LC | LD | S | LE | ||
KZTE KZTC | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | 50.0~400.0 | 8 | 4.0~40.0 | 5~7 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 5~7 | 4.0~40.0 | 10 | 0.004 |
10 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 11.5 | |||||||
15 | 100.0~400.0 | 10 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 13 | 0.005 | |||
12 | 5.0~75.0 | 7~11 | 5.0~75.0 | 5.0~75.0 | 7~11 | 5.0~75.0 | 14 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 | 15 | 10~14 | 10~14 | 18 | ||||||||
18 | 5.0~100.0 | 10~16 | 5.0~100.0 | 5.0~100.0 | 10~16 | 5.0~100.0 | 19 | |||||||
25 | 100.0~500.0 | 18 | 10~16 | 21 | 0.006 | |||||||||
20 | 10.0~100.0 | 14~19 | 10.0~60.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 14~19 | 10.0~100.0 | 24 | ||||||
30 | 20 | 27 | ||||||||||||
25 | 10.0~125.0 | 14~24 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | 14~25 | 10.0~125.0 | 29 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|