零件名 | ![]() | ![]() |
输送机用铝合金型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
![]() | 型式 | - | 规格 | - | L |
HFSDCV | - | 2990 | - | 500 |
Type | No. | L 指定单位0.5㎜ | 对应输送机 | 最大皮带宽度 | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFSDCV | 2990 | 200~3000 | SVKA | 50 | 1.99 | 733 | 6.35×104 | 80.05×104 |
29140 | 100 | 2.94 | 1,081 | 7.66×104 | 252.97×104 | |||
29190 | 150 | 3.35 | 1,231 | 8.40×104 | 534.16×104 | |||
29240 | 200 | 4.28 | 1,573 | 9.26×104 | 1028.47×104 | |||
29290 | 250 | 4.82 | 1,773 | 9.72×104 | 1662.85×104 | |||
2832 | 200~3000 | CVSA | - | 1.09 | 403 | 2.92×104 | 2.23×104 | |
4836 | CVSB | - | 2.02 | 749 | 9.48×104 | 14.20×104 | ||
2825 | CVSC | - | 1.19 | 440 | 3.425×104 | 1.875×104 | ||
4830 | CVSD | - | 2.51 | 928 | 5.90×104 | 16.57×104 | ||
6828 | CVSMA | - | 2.37 | 879 | 6.11×104 | 29.45×104 | ||
2820 | CVSTA | 10 | 0.78 | 287 | 2.21×104 | 0.92×104 | ||
6630 | CVSPA | 20 | 2.3 | 851 | 23.74×104 | 7.36×104 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|