Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |||
中心轴承型 | 两侧轴承型 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
AHTF | AHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
- | KHTFW | 硬质阳极氧化处理* | |||
NHTF | NHTFW | 无电解镀镍 | |||
MHTF | - | S45C | SPCC | 无电解镀镍 | |
SHTF | SHTFW | SUS304 | 不锈钢 | - |
型式 | - | d | ||||
Type | 齿数 | - | 对应皮带 | |||
AHTFW | 32 | - | S3M100 | - | 4 |
型式 | ||||
Type | 齿数 | 对应皮带 | ||
AHTF | 40 | S2M060 |
型式 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | 单价(元) | ||||||
Type | 齿数 | 对应皮带 | No. | d | D | B | AHTF | MHTF | |||||||
AHTF MHTF | 40 | S2M040 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZM1 | 5 | 13 | 4 | ||
S2M060 | 7 | 11 | 3 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | ||||||||
S2M100 | 11 | 15 | 5 | - | |||||||||||
48 | S2M040 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | |||
S2M060 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||
50 | S2M040 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | |||
S2M060 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZM1 | 8 | 19 | 6 | ||||||||
60 | S2M040 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | |||
S2M060 | 7 | 11 | 2.5 |
型式 | 轴径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | 轴承尺寸 | 单价(元) | ||||||
Type | 齿数 | 对应皮带 | No. | D | B | AHTFW | NHTFW | SHTFW | ||||||||
AHTFW NHTFW SHTFW | 20 | S2M040 | 3 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 673ZZM2 | 6 | 2.5 | - | ||
S2M060 | 7 | 11 | - | |||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZM2 | 7 | - | |||||||||
30 | S2M040 | 3 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 673ZZM2 | 6 | 2.5 | - | |||
S2M060 | 7 | 11 | - | |||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZM2 | 7 | - | |||||||||
32 | S2M040 | 3 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 673ZZM2 | 6 | 2.5 | ||||
S2M060 | 7 | 11 | ||||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 9.5 | 694ZZM2 | 11 | 4 | - | ||||||||
36 | S2M040 | 4 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | 674ZZM2 | 7 | 2.5 | ||||
S2M060 | 7 | 11 | ||||||||||||||
S2M100 | 5 | 11 | 15 | 11 | 695ZZM2 | 13 | 4 | - | ||||||||
40 | S2M040 | 4 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | 674ZZM2 | 7 | 2.5 | - | |||
S2M060 | 5 | 7 | 11 | 11 | 695ZZM2 | 13 | 4 | |||||||||
S2M100 | 6 | 11 | 15 | 13 | 696ZZM2 | 15 | 5 | - | ||||||||
48 | S2M100 | 8 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZM2 | 19 | 6 | - | |||
50 | S2M100 | 8 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZM2 | 19 | 6 | - | |||
60 | S2M100 | 8 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZM2 | 19 | 6 | - |
型式 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | 单价(元) | |||||||
Type | 齿数 | 适应皮带 | No. | d | D | B | AHTF | NHTF | SHTF | |||||||
AHTF NHTF SHTF | 20 | S3M060 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZM1 | 5 | 11 | 5 | - | ||
S3M100 | 11 | 15 | 2.5 | 685ZZM2 | - | |||||||||||
24 | S3M060 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZM1 | 5 | 13 | 4 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZM2 | ||||||||||||
25 | S3M060 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZM1 | 5 | 13 | 4 | - | |||
26 | S3M060 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | - | |||
28 | S3M060 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | - | |||
30 | S3M060 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | 696ZZM1 | 6 | 15 | 5 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | 626ZZM1 | 19 | 6 | ||||||||||
32 | S3M060 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZM1 | 8 | 19 | 6 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | |||||||||||||
36 | S3M060 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZM1 | 8 | 19 | 6 | - | |||
40 | S3M060 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | - | |||
44 | S3M060 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | - | |||
48 | S3M060 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | - | |||
50 | S3M060 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | - | |||
60 | S3M060 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZM1 | 10 | 22 | 6 | - |
型式 | 轴径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | 轴承尺寸 | 单价(元) | ||||||
Type | 齿数 | 适应皮带 | No. | D | B | AHTFW | KHTFW | SHTFW | ||||||||
AHTFW KHTFW SHTFW | 20 | S3M060 | 3 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 5 | 673ZZM2 | 6 | 2.5 | - | ||
S3M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZM2 | 7 | - | |||||||||
S3M150 | 5 | 17 | 21 | 9 | 685ZZM2 | 11 | 5 | - | ||||||||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 11 | 695ZZM2 | 13 | 4 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | ||||||||||||||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
25 | S3M100 | 6 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZM2 | 15 | 5 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
26 | S3M100 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZM2 | 15 | 5 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
28 | S3M100 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 696ZZM2 | 15 | 5 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
30 | S3M100 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | 696ZZM2 | 15 | 5 | ||||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
32 | S3M100 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZM2 | 19 | 6 | ||||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
36 | S3M100 | 10 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | ||||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
40 | S3M100 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
44 | S3M100 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
48 | S3M100 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
50 | S3M100 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | - | |||
S3M150 | 17 | 21 | - | |||||||||||||
60 | S3M100 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZM2 | 22 | 6 | - | |||
S3M150 | 12 | 17 | 21 | 25 | 6001ZZM2 | 28 | 8 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|