零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金型 | 阳极氧化处理 |
发光面 | 硅胶 | - |
固定件 | 聚酰胺 | - |
安装螺丝 | SUS304 | - |
电缆 | PVC | - |
价格说明
型式(Type·No.) | - | L1 | - | 颜色 |
LEAL5 | - | 490 | - | W |
型式 | L1* (全长) | 颜色 | P | L2 | 适用型材 | 安装螺丝 | LED元件数 | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 功耗 (W) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 保护等级 (IP标准) | 配光角度 | 重量(g) | ||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | |||||||||||||||||
LEAL | 5 | 190 | W (白色) | 180 | 175 | 5系列 | M2×8 平头自攻螺丝 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 135 | DC24 ± 10% | 70 | 1.68 | -10~45 | 5500 | IP67 | 约120° | 16 |
340 | 330 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 270 | 140 | 3.36 | 32 | ||||||||||
490 | 480 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 405 | 210 | 5.04 | 48 | ||||||||||
640 | 630 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 540 | 280 | 6.72 | 64 | ||||||||||
6 | 195 | 182.5 | 175 | 6系列 | M3×10 平头自攻螺丝 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 135 | 70 | 1.68 | 26 | |||||||
345 | 332.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 270 | 140 | 3.36 | 52 | ||||||||||
495 | 482.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 405 | 210 | 5.04 | 78 | ||||||||||
645 | 632.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 540 | 280 | 6.72 | 104 | ||||||||||
8 | 195 | 184.5 | 175 | 8系列/ 8-45系列 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 135 | 70 | 1.68 | 46 | ||||||||
345 | 334.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 270 | 140 | 3.36 | 92 | ||||||||||
495 | 484.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 405 | 210 | 5.04 | 138 | ||||||||||
645 | 634.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 540 | 280 | 6.72 | 184 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|