Type | ![]() | 粘接部 |
HOPET | 耐热聚乙烯 | 丙烯酸类粘接剂 |
项目 | 单位 | HOPET |
耐热温度 | ℃ | 105 |
导热率 | W/mK | 0.03 |
吸水率 | mg/cm2 | 0.1 |
表面密度 | kg/m2 | 0.30* |
颜色 | − | 灰色 |
型式 | − | W | − | L |
HOPET3 | − | 100 | − | 5 |
型式 | W (mm) 选择 | L(m) 选择 ![]() | |
Type | T(mm) | ||
HOPET | 3 | 30 | 5 10 15 20 |
50 | |||
100 | |||
5 | 30 | 5 10 15 | |
50 | |||
100 | |||
10 | 30 | 5 10 | |
50 | |||
100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|