产品概述
橡胶垫在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
防滑橡胶垫是即使在工件上涂油仍具备强劲夹紧力的产品。
产品特点
特点1:橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点2:橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点3:橡胶硬度选择宽泛,可根据使用环境的不同,有各种材质的橡胶垫可供选择。
特点4:防滑橡胶垫是即使在工件上涂油仍具备强劲夹紧力的产品。
尺寸图
■A・B尺寸指定型(标准型)
与V型纹路无关,按指定尺寸进行切割。
规格概述
|
V型11mm宽型 | STHVS | STHVSA | 相当于丁腈橡胶 (Hyper V®耐油型) | 肖氏A60 | 黑色 |
V型22mm宽型 | STHVM | STHVMA |
Hyper V
®为日进橡胶株式会社的注册商标。
Hyper V
®的特性
尤其在油面上可发挥优异的防滑性能,是鞋底等也会用到的橡胶垫的工业用规格品。
■滑动阻力系数的测量(小野式便携型滑动试验)
|
|
|
干燥 | 0.97 | 0.98 | 0.76 |
潮湿(水) | 0.80 | 0.84 | 0.42 |
潮湿(甘油) | 0.31 | 0.44 | 0.03 |
上述数值仅为测量值,而非保证值。
●小野式便携型滑动试验
在不锈钢板上,对规格为50×60mm、厚5mm的试验片施加200N的负载,进行牵拉,测得试验片开始移动时的最大拉伸负载Pmax。
可用C.S.R’=Pmax/W来表示。
建议用作因切削油而易打滑的工件的装夹材料或橡胶垫。
小野式便携型滑动试验的简易说明图
试验结果表明,在涂抹了甘油的状态下
V22型、V11型、无纹橡胶垫分别在62N、88N、6N力的作用下开始移动,足以说明Hyper V
®的防滑性非常优异。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
| 用作橡胶垫 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
| 用作夹持因粘附有油等物质而难以装夹的工件。 |
注意事项
米思米的肖氏A:用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
相关行业
相关文件
相关产品