Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDM | KESM | KEGM | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSM | KESSM | KEGSM | SUS316 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
KEDW8 KEDM5 | - - | 28 30 | - | MPC8 |
型式 | ![]() 指定单位5mm | H容差 | M (粗牙螺纹) | C | |||
![]() | ![]() | ||||||
KEDM KEDSM (不锈钢) KESM KESSM (不锈钢) KEGM KEGSM (不锈钢) | 5 | 0 - 0.030 | 10~ 50 | 5 | 0 - 0.030 | M3 | 0.25~0.40 |
6 | 10~ 60 | 6 | |||||
7 | 0 - 0.036 | 15~ 60 | 7 | 0 - 0.036 | |||
8 | 15~ 80 | 0 - 0.090 | |||||
10 | 15~ 80 | 8 | M4 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 - 0.043 | 20~ 80 | M5 | ||||
14 | 30~ 90 | 9 | |||||
15 | 30~ 90 | 10 | |||||
16 | 40~100 | ||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 | M6 |
L | 公差 |
10 | 0 -0.15 |
11~ 15 | 0 -0.18 |
16~ 30 | 0 -0.21 |
31~ 50 | 0 -0.25 |
51~ 80 | 0 -0.30 |
81~110 | 0 -0.35 |
型式 | ![]() 指定单位5mm | H容差 | M (粗牙螺纹) | C | |||
![]() | ![]() | ||||||
KEDM KEDSM (不锈钢) KESM KESSM (不锈钢) KEGM KEGSM (不锈钢) | 5 | 0 - 0.030 | 10~ 50 | 5 | 0 - 0.030 | M3 | 0.25~0.40 |
6 | 10~ 60 | 6 | |||||
7 | 0 - 0.036 | 15~ 60 | 7 | 0 - 0.036 | |||
8 | 15~ 80 | 0 - 0.090 | |||||
10 | 15~ 80 | 8 | M4 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 - 0.043 | 20~ 80 | M5 | ||||
14 | 30~ 90 | 9 | |||||
15 | 30~ 90 | 10 | |||||
16 | 40~100 | ||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 | M6 |
L | 公差 |
10 | 0 -0.15 |
11~ 15 | 0 -0.18 |
16~ 30 | 0 -0.21 |
31~ 50 | 0 -0.25 |
51~ 80 | 0 -0.30 |
81~110 | 0 -0.35 |
Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDM | KESM | KEGM | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSM | KESSM | KEGSM | SUS316 |
Alterations | Code | Spec. |
变更螺纹孔位置![]() | MPC | 变更螺纹孔位置。 MPC=指定单位1mm 螺纹拆卸型 M≤MPC≤L-M |
变更全长![]() | LC | 在规格表L尺寸的范围内进行切割。 LC=指定单位1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|