Type | [ M ] 材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
BPFJ | 相当于S45C | 28~33HRC | 四氧化三铁保护膜 |
BPFJM | 无电解镀镍 | ||
BPFJS | SUS304 | - | - |
型式 | A | G | B | G1 | K | C | |
Type | No. | ||||||
BPFJ BPFJM BPFJS | 6 | 38 | 26 | 16 | - | 4.5 | 2 |
8 | 43 | 30 | 20 | 5.5 | |||
10 | 50 | 35 | 24 | 7 | 3 | ||
14 | 60 | 45 | 32 | 16 | |||
18 | 75 | 55 | 38 | 20 | 10 | ||
22 | 90 | 65 | 48 | 25 | 12 | 4 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
BPFJ | 相当于S45C | 28~33HRC | 四氧化三铁保护膜 |
BPFJM | 无电解镀镍 | ||
BPFJS | SUS304 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|