Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNPP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 | ![]() |
SCNPP | SUS304 | - | ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 铰链座 尺寸固定型 双耳环π型 | 同步带轮 XL型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:HKNKJB5-T12-H20 | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | d | m | ||||
Type | D | L | F | 容差 | 容差 | |||
CNPP SCNPP | 8 | 14~100 | 10~96 | M4 | 7 | +0.09 0 | 0.9 | +0.1 0 |
10 | 20~100 | 15~95 | M6 | 9.6 | 0 -0.09 | 1.2 | +0.14 0 | |
12 | 20~200 | 15~195 | 11.5 | 0 -0.11 | ||||
13 | 30~200 | 25~195 | M8 | 12.4 | ||||
14 | 13.4 | |||||||
15 | 14.3 | |||||||
16 | 35~200 | 30~195 | M10 | 15.2 | ||||
20 | M12 | 19 | 0 -0.21 | 1.4 | ||||
25 | M16 | 23.9 |
D公差(g6) | |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~16 | -0.006 -0.017 |
20・25 | -0.007 -0.020 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNPP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 | ![]() |
SCNPP | SUS304 | - | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|