带法兰线性滚珠衬套
商品
评价
详情
  • 带法兰线性滚珠衬套
  • 带法兰线性滚珠衬套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带法兰线性滚珠衬套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
线性滚珠衬套有进行直线和旋转的复合式运动的功能,相比直线轴承和旋转用轴承的传统搭配方法,可实现大幅度小型化。
产品特点
采用滚珠式滚动轴承,可进行直线运动与旋转运动。由于滚珠与滚动面之间为点接触方式,因此可进行低摩擦的滚动运动。

特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点4: 相对于直线导轨价格有优势。
尺寸图
带法兰型线性滚珠衬套尺寸图
规格概述
■材质规格表
Typed[Φ:mm]外壳滚珠保持器使用环境温度
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 材质 材质
单衬型LBHRLBHSLBHC6~20相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2A5052S-20~110℃
双衬型LBHRWLBHSWLBHCW
与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。
扣环材质为SUS301。
使用方法
图示使用方法说明
带法兰线性滚珠衬套使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
带法兰线性滚珠衬套低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
带法兰线性滚珠衬套大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
带法兰线性滚珠衬套性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

■与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。

■预压使用时,建议使用米思米h5外径公差的淬火导向轴。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
使用案例
线性滚珠衬套适用广泛
设备名称:
  使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
设计目的:
  通过最低限度的驱动器进行多段移动,以转移工件。
零件应用说明:
  以直线和旋转运动驱动器为驱动源,使用偏心锥形凸轮,进行多段移动 。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高 线性滚珠衬套厂家直销低价格短交期 线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
线性滚珠衬套广泛用于多个行业 线性滚珠衬套厂家直销低价格短交期 线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高
相关产品
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 导向轴支座 法兰型 开口型 固定环 开口型 固定轴承用
线性滚珠衬套广泛用于多个行业 线性滚珠衬套相关产品 线性滚珠衬套应用广泛价格优惠
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 代表型号:SHFTL16 代表型号:SCSBN10-14
优点:高精度产品,最快1天发货 优点:种类齐全,品质保证 优点:配套轴类产品,种类齐全
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
线性滚珠衬套尺寸图LINEAR BUSHINGS
规格表
dr最大行程滚珠列数1DLHTdd1tP.C.D.WFA偏心*垂直度基本额定负载静态容许力矩
(N·m)
C(动)NCo(静)N
 容差单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型 容差 容差单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型
60
-0.009
157368.312.312019±0.32853.563.12022-200.0120.012210333164328-2.18
82488.816.815-0.01324322425-24323512278556-4.31
1030810.821.819 294064.57.54.12930-29499793408815-7.24
1232810.422.421030423232-3272211465791157-10.9
13341011.423.423-0.01632433334-3377312266341268-11.6
16401612.824.828 3748383722311330211210292058-19.7
200462814.823.8320425485.595.1434224360.0150.0151609255415173035-26.8
-0.010-0.019
 
材质规格
Type外壳滚珠保持器使用环境温度
圆法兰型方法兰型两面切割法兰型 材质 硬度 材质 材质
单衬型LBHRLBHSLBHC相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2A5052S-20~110℃
双衬型LBHRWLBHSWLBHCW
重量
单衬型
型式重量(g)
Typedr圆法兰型方法兰型两面切割型
LBHR
LBHS
LBHC
6231720
8413337
10715163
12674859
13877180
16119103111
20176141163
双衬型
型式重量(g)
Typedr圆法兰型方法兰型两面切割型
LBHRW
LBHSW
LBHCW
6241821
8433539
10745466
12715263
13917584
16126110118
20184149171
 
与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。
※标记处为D部与法兰安装面的垂直度。
扣环材质为SUS301。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
有。但产品刻印不含带润滑装置MX,润滑脂L,G,H字样。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考防锈能力
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 带法兰线性滚珠衬套