智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
经济型 直线轴承 标准型 单衬型 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 经济型 导向轴支座 菱型加强开口型 | ||
代表型号:C-LM6UU | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-30 | 代表型号:C-SHFMQ16 |
型式(Type·dr) |
LMST16 |
型式 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 参考尺寸 | 重量 | |||||||||
Type | dr | D1 | W | H | B | t | d | P | h | D | F | G | (g) |
LMST | 5 | 9.6 | 14 | 13 | 12 | 1.0 | 3.4 | 6 | 9 | 10 | 11.5 | 3.5 | 1.0 |
6 | 11.5 | 14 | 13 | 10 | 12 | 15.15 | 3.85 | ||||||
8 | 14.3 | 16 | 16 | 15 | 8 | 12 | 15 | 19.65 | 4.35 | 1.1 | |||
10 | 18 | 18 | 13 | 1.2 | 14 | 19 | 24.2 | 4.8 | |||||
12 | 20 | 19 | 12.5 | 15 | 21 | 25.2 | |||||||
13 | 22 | 20 | 12 | 16 | 23 | 26.2 | 5.8 | ||||||
16 | 27 | 20 | 25 | 15.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 20 | 28 | 30.15 | 6.85 | 2.5 | |
20 | 30.5 | 27 | 15 | 22 | 32 | 34.65 | 7.35 | ||||||
25 | 38 | 31 | 14.5 | 26 | 40 | 48.15 | 10.85 | ||||||
30 | 43 | 34 | 29 | 45 | 52.4 | 11.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|