价格说明
型式 | L | |||
Type | 轮 数量 | P=30 | P=35 | |
2 | (58) | (68) | ||
3 | (88) | (103) | ||
4 | (118) | (138) | ||
带普通螺帽 CRONF (钢制) CRON (钢制) CROC (钢制+镀硬铬) CROS (不锈钢制) CROJ (树脂制) CROJS (树脂制滚轮・不锈钢框架) CRONFB (钢制・带支架) | 带U型螺帽 CRONFU (钢制) CRONU (钢制) CROCU (钢制+镀硬铬) CROSU (不锈钢制) | 5 | (148) | (173) |
6 | (178) | (208) | ||
7 | (208) | (243) | ||
8 | (238) | (278) | ||
9 | (268) | (313) | ||
10 | (298) | (348) | ||
11 | (328) | (383) | ||
12 | (358) | (418) | ||
13 | (388) | (453) | ||
14 | (418) | (488) | ||
15 | (448) | (523) | ||
16 | (478) | (558) | ||
17 | (508) | (593) | ||
18 | (538) | (628) | ||
19 | (568) | (663) | ||
20 | (598) | (698) | ||
21 | (628) | (733) | ||
22 | (658) | (768) | ||
23 | (688) | (803) | ||
24 | (718) | (838) | ||
25 | (748) | (873) | ||
26 | (778) | (908) | ||
27 | (808) | (943) | ||
28 | (838) | (978) | ||
29 | (868) | (1013) | ||
30 | (898) | (1048) | ||
31 | (928) | (1083) | ||
32 | (958) | (1118) | ||
33 | (988) | (1153) |
滚轮 种类 | 安装螺帽 种类 | 轮距 | ![]() | ![]() | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
无支架型 | 带支架型 | 无支架型 | ①滚轮 | 轴承 | ②型材 | ③螺丝·螺帽 | ①滚轮 | ②型材 | ③螺丝·螺帽 | ||
切削轮 | 普通螺帽 (JIS3种) | − | − | CRON | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 熔融电镀* | 铬酸盐光泽处理 | |||
− | − | CROJ | 聚缩醛 | 钢 | − | 熔融电镀* | 铬酸盐光泽处理 |
Alterations | Code | Spec. |
追加固定用支架 | BC BS | 附带4个固定用支架。 指定方法 BC |
![]() 将C3变更为C8 | CC | 变更型材边长的倒角尺寸。 指定方法 CC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|