一端台阶外螺纹型 | 花键轴[ M ]相当于SUJ2 螺帽[ M ]相当于SCM415 [ H ]硬度58HRC~ | 花键轴・螺帽[ M ]材质相当于SUS440C [ H ]硬度55HRC~ |
1个螺帽 | 1个螺帽 | |
带圆法兰螺帽 | BSKM | BSKMS |
带两面切割法兰螺帽 | BSKN | - |
带直螺帽 | BSKS | BSKSS |
型式 | 指定单位1mm | P 选择 | M(粗牙螺纹) 选择 (M≤P) | D | (Y) | 重量(kg/m) | |||||||||||||||||||||||
Type | No. | L | F | B | 1个螺帽型 | ||||||||||||||||||||||||
1个螺帽型 | min~max | ||||||||||||||||||||||||||||
BSKM BSKN BSKS BSKMS BSKSS | *6 | 60~400(190) | P=3时 4≤F≤9 P=4时 4≤F≤16 P≥5时 4≤F≤P×5 [ ! ]F≥B+2 | M=3时 2≤B≤9 M=4时 2≤B≤16 M≥5时 2≤B≤M×5 [ ! ]B≥螺距×3+ℓ [ ! ]SUS材料M≤B≤M×3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 56~396(186) | 0.23 | ||||||||||||||||
*8 | 60~400(190) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 56~396(186) | 0.39 | |||||||||||||||||||
*10 | 60~600(390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 56~596(386) | 0.65 | |||||||||||||||||
*13 | 60~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 56~596(386) | 1.11 | |||||||||||||||||
*16 | 70~600(390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16.6 | 66~596(386) | 1.65 | |||||||||||||||
20 | 80~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20.6 | 76~696 | 2.57 | |||||||||||||
25 | 90~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25.8 | 86~896 | 4.04 | ||||||||||||
30 | 100~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30.8 | 96~1146 | 5.85 |
No. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 容许静态力矩 | 重量 (kg) | |||
动 Ct (N・m) | 静 C0t (N・m) | 动 C (kN) | 静 C0 (kN) | M01 (N・m) | M02 (N・m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
No. | D (h6) | L | b | t (+0.05 0) | d | α | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 容许静态力矩 | 重量 (kg) | 键尺寸(附件) | |||||||||
容差 | 动 Ct (N・m) | 静 C0t (N・m) | 动 C (kN) | 静 C0 (kN) | M01 (N・m) | M02 (N・m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
容差 | 容差 | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
一端台阶外螺纹型 | 花键轴[ M ]相当于SUJ2 螺帽[ M ]相当于SCM415 [ H ]硬度58HRC~ | 花键轴・螺帽[ M ]材质相当于SUS440C [ H ]硬度55HRC~ |
1个螺帽 | 1个螺帽 | |
带圆法兰螺帽 | BSKM | BSKMS |
带两面切割法兰螺帽 | BSKN | - |
带直螺帽 | BSKS | BSKSS |
Alterations | 追加扳手槽加工 | 追加平面加工 | 追加螺帽数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SC | FC | NTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 追加扳手槽加工。 SC=指定单位1mm SC+ℓ1≤L
| 追加平面加工。 指定方法 FC10-A8 FC、A=指定单位1mm FC≤3×D 1.5×D<FC时 FC≤Y/2 A=0或A≥2
| 追加螺帽数量。 (在1个螺帽基础上追加为2个) BSKS·BSKM仅BSKN适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|