型式 | - | L | - | F | - | P |
BSDN10 BSDN10G BSDN10L | - - - | 300 300 300 | - - - | F20 F20 F20 | - - - | P6 P6 P6 |
型式 | 指定单位1mm | P 选择 | D | (Y) | 重量(kg/m) | |||||||||||||||
Type | No. | L | F | 1个螺帽型 | 2个螺帽型 | |||||||||||||||
1个螺帽型 | 2个螺帽型 | min~max | min~max | |||||||||||||||||
BSDM BSDN BSDS BSD2M BSD2N BSD2S BSDMS BSDSS | *6 | 60~400(190) | 60~400 | P=3时 2≤F≤9 P=4时 2≤F≤16 P≥5时 2≤F≤P×5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58~398(188) | 58~398 | 0.23 | |||||||||
*8 | 60~400(190) | 60~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 58~398(188) | 58~398 | 0.39 | |||||||||||
*10 | 60~600(390) | 90~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 58~598(388) | 88~598 | 0.65 | ||||||||||
*13 | 60~600(390) | 100~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 58~598(388) | 98~598 | 1.11 | ||||||||||
*16 | 70~600(390) | 110~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 68~598(388) | 108~598 | 1.65 | ||||||||
20 | 80~ 700 | 130~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 78~898 | 128~698 | 2.57 | ||||||||
25 | 90~ 900 | 150~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 88~898 | 148~898 | 4.04 | |||||||
30 | 100~1150 | 170~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 98~1148 | 168~1148 | 5.85 |
No. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 容许静态力矩 | 重量 (kg) | |||
动 Ct (N・m) | 静 C0t (N・m) | 动 C (kN) | 静 C0 (kN) | M01 (N・m) | M02 (N・m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
No. | D (h6) | L | b | t (+0.05 0) | d | α | 基本额定扭矩 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 (kg) | 键尺寸(附件) | |||||||||
容差 | 动 Ct (N・m) | 静 C0t (N・m) | 动 C (kN) | 静 C0 (kN) | M01 (N・m) | M02 (N・m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
容差 | 容差 | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
精密滚珠丝杠 | |||||
Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ15 | Φ20 | Φ25 |
压轧滚珠丝杠 | |||||
Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ15 | Φ20 | Φ25 |
适用伺服电机 | 适用步进电机 |
标准方型 | 圆型 | 狭小间距方型 | |||
固定侧 | 支持侧 | 固定侧 | 支持侧 | 固定侧 | 支持侧 |
一端台阶型 | 花键轴 相当于SUJ2螺帽 相当于SCM415 硬度58HRC~ | 花键轴·螺帽 材质相当于SUS440C 硬度55HRC~ | |
1个螺帽 | 2个螺帽 | 1个螺帽 | |
带圆法兰螺帽 | BSDM | BSD2M | BSDMS |
带两面切割法兰螺帽 | BSDN | BSD2N | - |
带直螺帽 | BSDS | BSD2S | BSDSS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|