锥头活动销组件
商品
评价
详情
  • 锥头活动销组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锥头活动销组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
可借助凸缘实现无松动的定位。而且、如果在对应孔径范围内、则无需切换工序、从而提高作业效率。
锥头活动销组件:相关图像
・材质表
Type主体弹簧无油衬套
[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理[ M ]材质[ M ]材质
PICPSKD1160~63HRCS45C23~30HRC无电解镀镍SWP-B特殊青铜铸件
尺寸图
锥头活动销组件:相关图像
规格表
型式对应孔径DPBH1H2WW1W2L
TypeNo.最大孔径
dmax
最小孔径
dmin
PICP663158.28.5191236152816
101061912.212241740193220
材质规格
Type主体弹簧无油衬套
[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理[ M ]材质[ M ]材质
PICPSKD1160~63HRCS45C23~30HRC无电解镀镍SWP-B特殊青铜铸件

使用例

锥头活动销组件:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。