Type | ![]() | ![]() | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
SNTBB | SSTXB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SNTBM | SSTBM | 无电解镀镍 | |
SNTBS | SSTBS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | H | |
SNTBM8 SSTBS10 | - - | 12 20 |
Type | ![]() | ![]() | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
SNTBB | SSTXB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
SNTBM | SSTBM | 无电解镀镍 | |
SNTBS | SSTBS | SUS304 | - |
型式 | H 指定单位1mm | H1 | T | M×螺距 | L | P1 | d1 | d2 | ℓ1 | |||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||
(粗牙螺纹) SNTBB SNTBM SNTBS | (细牙螺纹) SSTXB SSTBM SSTBS | 4 | 5~20 | 5 | 8 | 4×0.7 | 4×0.5 | 22 | 14 | 6 | 3.5 | 3.5 |
5 | 5~20 | 5 | 10 | 5×0.8 | 5×0.5 | 30 | 18 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||
6 | 6~20 | 6 | 10 | 6×1.0 | 6×0.75 | 30 | 20 | |||||
8 | 8~20 | 8 | 12 | 8×1.25 | 8×0.75 | 32 | 20 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
10 | 10~20 | 10 | 16 | 10×1.5 | 10×1.0 | 38 | 22 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||
12 | 12~25 | 12 | 16 | 12×1.75 | 12×1.0 | 38 | 22 | |||||
16 | 15~30 | 15 | 19 | 16×2.0 | 16×1.5 | 50 | 32 | 14 | 9 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|