经济型压轧滚珠丝杠 轴径20 导程5/10/20 精度C7 |
![]() |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | A | B | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
![]() Type | ![]() 外径 | ![]() 导程 | ![]() | ![]() | ![]() | C(动)kN | Co(静)kN | |||||||||||
紧凑型 螺帽 | C10 | BSSC | 20 | 05 | 200~2000 | 20 | 12 | L-87 | 38 | 25 | 3.175 | 20.5 | (17.25) | 4圈1列 | 6.6 | 14.05 | 0.10以下 | 右 |
BSSCK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||||
BSSC | 10 | 250~2000 | 20 | 12 | L-87 | 58.5 | 45.5 | 6.53 | 13.93 | 0.15以下 | ||||||||
BSSCK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||||
*F・P仅限BSSCK可指定。 ![]() ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
紧凑型螺帽 | BSSC | BSSCK | C10 | 20 | 5・10 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() | ||||
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 可选Q=10·12·15 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q10-G20 ![]() ![]() | ||||
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() | ||||
加工支持侧轴端螺纹![]() | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC25
![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC15 ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K7-S2 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 ![]() |
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|