经济型压轧滚珠丝杠 轴径8 导程2 精度C7 |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动)kN | Co(静)kN | |||||||||
紧凑型 螺帽 | C10 | BSSC | 08 | 02 | 100~400 | 7.5 | 4.5 | L-46 | 1.2 | 8.15 | (7) | 4圈1列 | 1.17 | 2.1 | 0.05以下 | 右 |
BSSCK | 8~13 | 4・4.5 | L-(38.5+F) | |||||||||||||
*F・P仅限BSSCK可指定。 F≤P×3。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
紧凑型螺帽 | BSSC | BSSCK | C10 | 8 | 2 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420H | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端 | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC 不可和FC同时使用。 |
变更支持侧轴端长度 | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 10≤FC≤20 Y尺寸变短。 |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC 如螺帽移动至扳手槽处,否则滚珠会脱落。 |
加工固定侧轴端平面 | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC5 5≤SC≤12 SC≤F-1 |
加工固定侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC6 5≤SWC·SGC≤12 SWC·SGC≤F-1 |
附带专用辅助轴 | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 辅助轴的使用方法请参阅P.455。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|