Type | [ M ]刷毛材质 | [ M ]圆管、衬套 连接零件 |
BRUSNP | 尼龙6 | SUS304 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
BRUSNP20 | - | 60 | - | 250 | - | 200 | - | 20 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位5mm | ![]() 选择 | V | h | d | H | M | 适用马达容量 (单位:kW) [ ! ]参考值 | |
![]() | ![]() | ||||||||||
BRUSNP | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320 [ ! ]L1≤L-30 | 20 40 | 12 | 5.5 | 0.3 | 13.5 | 4 | 0.4 |
60 | 14.5 | ||||||||||
80 | 23.5 | 0.75 | |||||||||
100 | 32.5 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
刷毛材质 | 线径 | 特长 |
尼龙6 | 0.3 | 浴室用清洁刷的手感。比牙刷(稍硬)更硬。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|