肖氏 | A95 | A90 | A70 | A57 | A50 | A32 | A30 |
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
D | 公差 |
40以下 | ±0.5 |
50·60 | ±0.7 |
尺寸 | 公差 | ||
d2·d4 | H1 | d1·d3 | |
30以下 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
螺栓尺寸 | 仅橡胶 | 带轴环 | ||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | T | |
M3 | 6 | 4 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 |
M4 | 8 | 5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | |
M5 | 9.5 | 6 | 11 | 8 | 5.35 | |
M6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6.6 | |
M8 | 14 | 9 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
M10 | 18 | 11 | 19 | 14 | 11 | 3 |
M12 | 20 | 14 | 22 | 17 | 14 |
仅橡胶 | 带轴环 | ![]() | ![]() | 颜色 | D(mm) | L(mm) | ||
四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | SUS304 | ||||||
RBZNK | RBZNK-C | RBZNK-M | RBZNK-S | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 | 12~60 | 12~50 |
RBZCK | RBZCK-C | RBZCK-M | RBZCK-S | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 | ||
RBZUK | RBZUK-C | RBZUK-M | RBZUK-S | 低弹性橡胶 | 肖氏A32 | 黑色 | ||
RBZSK | RBZSK-C | RBZSK-M | RBZSK-S | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 | ||
RBZAK | RBZAK-C | RBZAK-M | RBZAK-S | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 | ||
RBZFK | RBZFK-C | RBZFK-M | RBZFK-S | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用橡胶减震材料防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构 | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:UMRHW40 |
价格说明
D | 公差 |
40以下 | ±0.5 |
50·60 | ±0.7 |
尺寸 | 公差 | ||
d2·d4 | H1 | d1·d3 | |
30以下 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
螺栓尺寸 | 仅橡胶 | 带轴环 | ||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | T | |
M3 | 6 | 4 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 |
M4 | 8 | 5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | |
M5 | 9.5 | 6 | 11 | 8 | 5.35 | |
M6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6.6 | |
M8 | 14 | 9 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
M10 | 18 | 11 | 19 | 14 | 11 | 3 |
M12 | 20 | 14 | 22 | 17 | 14 |
![]() | 型式 | - | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||||
RBZCK | 25 | - | 20 | - | M6 |
仅橡胶 | 带轴环 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | SUS304 | ||||
RBZNK | RBZNK-C | RBZNK-M | RBZNK-S | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBZCK | RBZCK-C | RBZCK-M | RBZCK-S | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBZUK | RBZUK-C | RBZUK-M | RBZUK-S | 低弹性橡胶 | 肖氏A32 | 黑色 |
RBZSK | RBZSK-C | RBZSK-M | RBZSK-S | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBZAK | RBZAK-C | RBZAK-M | RBZAK-S | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBZFK | RBZFK-C | RBZFK-M | RBZFK-S | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 适用 螺栓 | 仅橡胶 H1 | 带轴环 | ||||||||
H2 | 适用轴环No. | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
仅橡胶 RBZNK(丁腈橡胶 肖氏A70) RBZCK(氯丁橡胶 肖氏A65) RBZUK(低弹性橡胶 肖氏A32) RBZSK(硅橡胶 肖氏A70) RBZAK(硅橡胶 肖氏A50) RBZFK(氟橡胶 肖氏A80) 带轴环 橡胶选择-轴环规格选择 RBZ□K-C(四氧化三铁保护膜) RBZ□K-M(无电解镀镍) RBZ□K-S(SUS304) | 12 | 12 | M3 | 5 | - | |||||||
15 | 12 | 15 | 5 | 3 | ||||||||
15 | 20 | M4 | 4 | |||||||||
20 | 20 | 25 | 7 | 7 | 4A | |||||||
20 | 25 | M5 | 5 | |||||||||
25 | 20 | 25 | M6 | 8 | 8 | 6 | ||||||
20 | 25 | M8 | 6 | 8 | ||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | M6 | 10 | 8 | 6 | |||||
25 | 30 | 40 | M8 | 8 | ||||||||
40 | 30 | 40 | M10 | 12 | 10 | 10 | ||||||
30 | 40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||
50 | 30 | 40 | M10 | 15 | 10 | |||||||
40 | 50 | M12 | 12 | |||||||||
60 | 30 | 40 | M10 | 10 | ||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|