产品概述
聚氨酯减震材在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
聚氨酯在非金属的材料中属于耐磨性较好的材质。
产品特点
特点1:聚氨酯相比橡胶硬度选择更加宽泛,且柔软更富有弹性,并具有一定的气密性。
特点2:聚氨酯机械强度上非常优异,更加被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧固时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:根据不同工况,可对应的产品种类非常丰富。
更多产品种类详情请点击
聚氨酯・橡胶・海绵的特性。
特点6:轴环烧结型不存在因聚氨酯、轴环公差形成的“肩部”、可轻松安装。
特点7:解决了由聚氨酯和轴环公差引起的高低不平的问题。
特点8:零件数量的减少有助于缩减压入作业和管理的时间。
尺寸图
规格概述
|
|
AZKSS | SUS304 | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
AZKHS | 肖氏A90 |
AZKMS | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 |
AZKLS | 肖氏A50 |

材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

各类聚氨酯特性详情请点击
聚氨酯・橡胶・海绵的特性。
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色均为参考。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构
| 即可防止金属件之间的直接接触, 又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
 |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
 |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构 | 利用聚氨酯耐磨性 可用于作线材的导向。 |
 |
注意事项
①关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
②聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
③水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
④聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。