型式 | Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 外径(D) | 内径(V) | 厚度(T) |
聚氨酯垫圈 带密封型 | URWHS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 自然色 | 8~30 | 3~16 | 1~5 |
URWMS | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用聚氨酯垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 | ![]() ![]() |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构 | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
型式 | Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
聚氨酯垫圈 带密封型 | URWHS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 自然色 |
URWMS | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | 公差 | |||||||||||||
T1・3 | T5 | |||||||||||||||
![]() | ![]() 选择 | D | V | D | V | |||||||||||
带密封型 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ±0.6 | 0~+0.6 | ±0.7 | 0~+0.7 | |||||||
URWHS | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(肖氏A90) | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | ±0.8 | 0~+0.8 | ±0.9 | 0~+0.8 | |||||
15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
URWMS | 20 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ±0.9 | 0~+0.9 | ±1.0 | 0~+1.0 | ||||||
(肖氏A70) | 25 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 | ||||||||||
30 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|