肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
型 | Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 外径(D) | 内径(V) | 厚度(T) |
聚氨酯· 橡胶垫圈 袋装销售 无密封型 | PACK-URWH | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 自然色 | 8~30 | 3~16 | 1~5 |
PACK-URWM | 肖氏A70 | ||||||
PACK-WRBN | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 | ||||
PACK-WRBC | 氯丁橡胶 | 肖氏A65 | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用聚氨酯垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 | ![]() ![]() |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构 | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | 公差 | 每包数量 | ||||||||||||||
![]() | ![]() 选择 | T1·3 | T5 | T1·3 | T5 | |||||||||||||
D | V | D | V | |||||||||||||||
PACK-URWH (聚氨酯 肖氏A90) PACK-URWM (聚氨酯 肖氏A70) PACK-WRBN (丁腈橡胶 肖氏A70) PACK-WRBC (氯丁橡胶 肖氏A65) | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ±0.6 | 0~+0.6 | ±0.7 | 0~+0.7 | 100个 | 50个 | |||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | ±0.8 | 0~+0.8 | ±0.9 | 0~+0.8 | ||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ±0.9 | 0~+0.9 | ±1.0 | 0~+1.0 | |||||||||
25 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 | 50个 | ||||||||||||
30 | 10 | 12 | 16 | 3 | 5 |
型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
聚氨酯· 橡胶垫圈 袋装销售 无密封型 | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | 自然色 |
肖氏A70 | |||
丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 | |
氯丁橡胶 | 肖氏A65 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|