编号 | 零件名称 | 数量 |
① | 支座组件主体 | 1 |
② | 防转动固定件 | 1 |
③ | 轴环 | 1 |
④ | 紧固螺帽 (带螺丝套件) | 1 |
⑤ | 内六角螺栓 | 2 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MRUZ 支持侧组件 | 丝杠支座组件 主体 | 丝杠支座组件 带防转动 组件 | 小型位置显示器 显示器 安装用组件 | 大型位置 显示器 安装用组件 | ①主体 | ②防转动固定件 | ③轴环 | ④紧固螺帽 | ||
无 | MRWZ | MRWZ-S | MRWZ-CP | MRWZ-LP | S45C | SS400 | SS400 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定 把手 |
有 | MRWZ-SET | MRWZ-S-SET | MRWZ-CP-SET | MRWZ-LP-SET |
编号 | 零件名称 | 数量 |
① | 支座组件主体 | 1 |
② | 防转动固定件 | 1 |
③ | 轴环 | 1 |
④ | 紧固螺帽 (带螺丝套件) | 1 |
⑤ | 内六角螺栓 | 2 |
型式 | L | H | F | D | A | A1 | C | B | d1 | d2 | h | R | (ℓ) | (ℓ1) | (ℓ2) | G | E | 紧固螺帽 | 固定 把手 | 轴承 型号 | 容许 轴向 负载(N) | |
Type | Q | |||||||||||||||||||||
MRWZ(-SET) MRWZ-S(-SET) MRWZ-CP(-SET) MRWZ-LP(-SET) | 8 | 22 | 8 | 14 | 28 | 45 | 53 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 | 17 | 2.3 | 26 | 5 | 6.5 | 6 | BNR8 | CLDFC4-7-M | 608ZZCNM | 1300 |
10 | 24 | 16 | 34 | 52 | 54 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4.5 | 18 | 29 | 7.5 | 8 | BNR10 | 6000ZZCNM | 2300 | |||||
12 | 36 | 54 | 44 | 44 | 8.5 | 10 | BNR12 | 6001ZZCNM | 2600 | |||||||||||||
15 | 27 | 10 | 17 | 40 | 63 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 20 | 34 | 9.5 | 12 | BNR15 | 6002ZZCNM | 2900 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MRUZ 支持侧组件 | 丝杠支座组件 主体 | 丝杠支座组件 带防转动 组件 | 小型位置显示器 显示器 安装用组件 | 大型位置 显示器 安装用组件 | ①主体 | ②防转动固定件 | ③轴环 | ④紧固螺帽 | ||
无 | MRWZ | MRWZ-S | MRWZ-CP | MRWZ-LP | S45C | SS400 | SS400 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定 把手 |
有 | MRWZ-SET | MRWZ-S-SET | MRWZ-CP-SET | MRWZ-LP-SET |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|