Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
SFR□□ | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 20~800 |
PSFR□□ | 无电解镀镍 | |||
SSFR□□ | SUS304 | - |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位1mm | C | |||||||
Type | 左轴端形状 | 右轴端 形状 | D | L | F・T | B・S | H・U | P・Q | M・N | R・W | |||
SFR PSFR SSFR | A B C D E F G H J | A B C D E F G H J | 6~50 | 20.0~800.0 (L≤D×50) | 2<F≤P×5 2<T≤Q×5 | M・N≤10时 2≤B≤M×3 2≤S≤N×3 & B≤F-3 S≤T-3 M・N≥12时 2≤B≤M×3 2≤S≤N×3 & B≤F-5 S≤T-5 | D・P・Q≤6时 2≤H・U 6<D・P・Q≤10时 3≤H・U 10<D・P・Q≤20时 4≤H・U 20<D・P・Q时 5≤H・U | D/3≤P・Q<D | D≥M+4+R D≥N+4+W R≥M+3 W≥N+3 | 0.5 | |||
3 | 4 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
12 | 16 | 20 | |||||||||||
24 | 30 | ||||||||||||
Type | ![]() | ![]() |
SFR□□ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFR□□ | 无电解镀镍 | |
SSFR□□ | SUS304 | - |
Alterations | 追加键槽加工 | 追加轴端键槽加工 | 追加平面加工 | 指定角度2平面加工 | 追加开口凸轮用槽加工 | 追加扳手槽加工 | 退刀槽加工·L尺寸公差变更 | 同轴度变更 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1处键槽:KC![]() ●2处键槽:WKC ![]() | ![]() | ●1处平面:FC![]() ●2处平面:WFC ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | KC·WKC | PKC·QKC | FC·WFC | KFC | UC | SC | PC·QC·LKC | CKC | PMC·QNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | KC:1处追加键槽加工。 指定方法 KC50-A10 WKC:2处追加键槽加工。 指定方法 WKC50-C8-K40-E10 ![]() ![]() ![]() ![]() | 轴端P(Q)都有1处键槽追加加工。 指定方法 PKC10(QKC10) ![]() ![]() PKC(QKC)≤F(T) ![]() ![]() ![]() | FC:平面1处追加加工。 指定方法 FC10-G3 WFC:平面2处追加加工 指定方法 WFC10-J3-W10-V3 ![]() ![]()
| 除基准面0°外,在任意角度位置上追加平面加工。 KFC·G=指定单位1mm AG=指定单位15° ![]() 指定方法 KFC10-G3-AG90
![]() | 追加开口凸轮用槽加工。 UC=指定单位1mm 指定方法 UC10 ![]() ![]()
![]() | 追加扳手槽加工。 SC=指定单位1mm ![]() SC=0或SC≥1
![]() | PC·QC:P·Q尺寸部加工退刀槽。 指定方法 PC ![]() ![]() ![]() LKC:变更L尺寸公差。 指定方法 LKC ![]() L≥500→L±0.1 | 同轴度变成Φ0.02。 指定方法 CKC | 将外螺纹部分变更为下表所示的细牙螺纹。 指定方法 PMC20(QNC16)
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|