Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||||
① | SFRMHG | SFRMHGS | h9 | h7 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~998 |
PSFRMHG | - | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMHG | - | SUS304 | - | |||||
② | PSFRMGG | - | g6 | 相当于 S45C | 无电解镀镍 | |||
SSFRMGG | - | SUS304 | - | |||||
③ | SFRHG | SFRHGS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRHG | PSFRHGS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRHG | SSFRHGS | SUS304 | - | |||||
④ | SFRG | SFRGS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRG | PSFRGS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRG | SSFRGS | SUS304 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | |||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | |||||||||||||||||||
①D部h9·P部h7 SFRMHG PSFRMHG SSFRMHG (SSFRMHG 不可选择D6) ②D部h9·P部g6 PSFRMGG SSFRMGG (SSFRMGG 不可选择D6) | ①D部h9·P部h7 SFRMHGS | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤ P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3-F 时W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | ||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | |||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | ||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | |||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRHG PSFRHG SSFRHG | SFRHGS PSFRHGS SSFRHGS | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤ P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3-F时 W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | ||||||||||
8 | 15.0~498.0 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | ||||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | |||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 900 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | ||||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRG PSFRG SSFRG (SSFRG 不可选择D13·16·18·22) | SFRGS PSFRGS SSFRGS (SSFRGS 不可选择D13·16·18·22) | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F≤ P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3-F时 W-M≥2 | 5 | 8 | 400 | ||||||||||
8 | 15.0~498.0 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | ||||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | |||||||||||||
13 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | |||||||||||||
16 | 15.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 900 | |||||||||||||
17 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
18 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | ||||||||||||
22 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
D·P | h9 | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
3.1~6 | 0 -0.030 | 0 -0.012 | -0.004 -0.012 |
6.1~10 | 0 -0.036 | 0 -0.015 | -0.005 -0.014 |
10.1~18 | 0 -0.043 | 0 -0.018 | -0.006 -0.017 |
18.1~30 | 0 -0.052 | 0 -0.021 | -0.007 -0.020 |
30.1~50 | 0 -0.062 | 0 -0.025 | -0.009 -0.025 |
Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||
① | SFRMHG | SFRMHGS | h9 | h7 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRMHG | - | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMHG | - | SUS304 | - | |||
② | PSFRMGG | - | g6 | 相当于 S45C | 无电解镀镍 | |
SSFRMGG | - | SUS304 | - | |||
③ | SFRHG | SFRHGS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRHG | PSFRHGS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRHG | SSFRHGS | SUS304 | - | |||
④ | SFRG | SFRGS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRG | PSFRGS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRG | SSFRGS | SUS304 | - |
Alterations | Code | 指定单位 | 指定方法范例 | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加键槽 加工 | 1处 | KC | KC·A =指定0.1mm | KC50-A10 | b≤A·E·C≤100 需要3处键槽时,请并用KC与WKC。
Ex.) PKC≤70 PKC≤F(T) P5以下不适用 KC·WKC·K=0时、KC+A≥L时、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WKC | WKC·C·K·E =指定单位0.1mm | WKC50-C8-K40-E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴端 键槽 追加加工 | PKC | PKC =指定单位0.1mm | PKC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加平面 加工 | 1处 | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | G·J·V≤70
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WFC | WFC·J·W·V =指定单位1mm | WFC10-J3-W10-V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扣环槽 加工 | D部 | TL TR | TL·TR =指定单位0.1mm | TL10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 扣环槽尺寸请参阅P.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部 | TF | TF =指定单位0.1mm | TF10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。 L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 L800以上不适用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口凸轮 用槽加工 | UC | UC=指定单位1mm | UC10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 内螺纹深度 | MD (指定时将M变更为MD) | - | MD6 | 将内螺纹部有效长度设为M(N)×3。 指定时请将M变更为MD,将N变更为ND。 一端内螺纹:MD×3.5+4≤L 两端内螺纹:MD×3.5+4+ND×3.5+4≥4 M(N)2·M(N)2.6·M(N)24·M(N)30不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|