Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||||
① | SFRMHF | SFRMHFS | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~998 |
PSFRMHF | - | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMHF | - | SUS304 | - | |||||
② | - | SFRMGFS | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||
PSFRMGF | - | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMGF | - | SUS304 | - | |||||
③ | SFRHF | SFRHFS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRHF | PSFRHFS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRHF | SSFRHFS | SUS304 | - | |||||
④ | SFRF | SFRFS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRF | PSFRFS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRF | SSFRFS | SUS304 | - | |||||
PHFRF | - | SCM435 硬度30~35HRC | 无电解镀镍 |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | N(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
①D部h9·P部h7 SFRMHF PSFRMHF SSFRMHF (SSFRMHF不可选择D6) ②D部h9·P部g6 PSFRMGF SSFRMGF (SSFRMGF不可选择D6) | ①D部h9· P部h7 SFRMHFS ②D部h9· P部g6 SFRMGFS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≤F ≤P×5 | 3≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3时 W-M≥2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0〜798.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜898.0 | 5≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 900 | ||||||||||||
15 | 15.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||
20 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
25 | 24.0〜998.0 | 10≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 70.0~998.0 | 16≤P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | N(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRHF PSFRHF SSFRHF | SFRHFS PSFRHFS SSFRHFS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≤F ≤P×5 | 3≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3时 W-M≥2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0〜798.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜898.0 | 5≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 900 | ||||||||||||
15 | 15.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||
17 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
20 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
25 | 24.0〜998.0 | 10≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 70.0~998.0 | 16≤P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | N(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRF PSFRF SSFRF (SSFRF不可选择 D13·16·18·22) *PHFRF (仅带*符号的尺寸) | SFRFS PSFRFS SSFRFS (SSFRFS不可选择D13·16·18·22) | 6 | 15.0〜498.0 | 2≤F ≤P×5 | 3≤P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 SC≤M×3时 W-M≥2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0〜798.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜898.0 | 5≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 900 | ||||||||||||
13 | 15.0〜898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||
*15 | 15.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||
16 | 15.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||
17 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
18 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
*20 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
22 | 24.0〜998.0 | 10≤P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
*25 | 24.0〜998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
*30 | 24.0〜998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
*35 | 70.0~998.0 | 16≤P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
*40 | 80.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
*50 | 100.0~998.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
D·P | h9 | h7 (研磨棒) | g6 (研磨棒) |
3 | 0 -0.025 | 0 -0.010 | -0.002 -0.008 |
3.1~6 | 0 -0.030 | 0 -0.012 | -0.004 -0.012 |
6.1~10 | 0 -0.036 | 0 -0.015 | -0.005 -0.014 |
10.1~18 | 0 -0.043 | 0 -0.018 | -0.006 -0.017 |
18.1~30 | 0 -0.052 | 0 -0.021 | -0.007 -0.020 |
30.1~50 | 0 -0.062 | 0 -0.025 | -0.009 -0.025 |
Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||
① | SFRMHF | SFRMHFS | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRMHF | - | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMHF | - | SUS304 | - | |||
② | - | SFRMGFS | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
PSFRMGF | - | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMGF | - | SUS304 | - | |||
③ | SFRHF | SFRHFS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRHF | PSFRHFS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRHF | SSFRHFS | SUS304 | - | |||
④ | SFRF | SFRFS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRF | PSFRFS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRF | SSFRFS | SUS304 | - | |||
PHFRF | - | SCM435 硬度30~35HRC | 无电解镀镍 |
Alterations | code | 指定单位 | 指定方法示例 | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加键槽 加工 | 1处 | KC | KC·A=指定单位0.1mm | KC50-A10 | 变更成b≤A·E·C·Z≤100 需要3处键槽时,请并用KC与WKC。 (表1)
Ex.) KC·WKC·K=0、KC+A≥L、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如左图所示。 虽然在同一直线上进行加工,但仍可能会产生±2°的相位差。 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WKC | WKC·C·E·K =指定单位0.1mm | WKC5-C20-K5-E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部P 键槽 (端面0处) | PKC | PKC =指定单位0.1mm | PKC10 | 台阶部Φ2~5不适用 PKC·QKC≤70 PKC(QKC)≤F(T) 键槽尺寸参阅追加加工KC的表1 P·Q5以下不适用 虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加平面 加工 | 1处 | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | 追加平面加工。 G·J·V≤70 虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WFC | WFC·J·V·W =指定单位1mm | WFC10-J15-W10-V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部 平面加工 | PFC | PFC·LC =指定单位1mm | PFC10-LC5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扣环槽 加工 | D部 | TL TR | TL·TR =指定单位0.1mm | TL10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 扣环槽尺寸请参阅P.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部 | TF | TF =指定单位0.1mm | TF10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。 L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 L800以上不适用。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|